GN 615.5Posicionadores de bolaAcero inoxidable A4, con bola de cerámica, con ranura
Foto
Tipo: KN - Acero inoxidable, fuerza de resorte estándar
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de bola GN 615.5 se usan como dispositivos de posicionamiento, pasadores de enclave, pasadores de presión y expulsores. Un ejemplo típico es en las aplicaciones de empuje y liberación.
Los posicionadores de bola montados en diversas palancas de control también son la solución perfecta para aplicaciones de mecanismo de indexado.
Debido a la selección de materiales, los posicionadores de bola de acero inoxidable son adecuados para usarse en ambientes altamente corrosivos. Adicionalmente, la bola de cerámica se desgasta lentamente, es anti-magnética y está aislada eléctricamente.
Especificación
Alojamiento
Acero inoxidable AISI 316L
Bola
Cerámica
Nitruro de silicón, negro
Muelle
Acero inoxidable AISI 631
Identificación del tipo KSN:
Alojamiento con 2 marcas longitudinales
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
KN
Acero inoxidable, fuerza de resorte estándar
KSN
Acero inoxidable, fuerza de resorte alta
Tipo: KN - Acero inoxidable, fuerza de resorte estándar
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.027 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.