GN 615.8Posicionadores de bolaAcero inoxidable, con cojinete de fricción, con ranura
Foto
Tipo: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de bola GN 615.8 se usan como dispositivos de posicionamiento, pasadores de enclave, pasadores de presión y expulsores. Un ejemplo típico es en las aplicaciones de empuje y liberación.
Los posicionadores de bola montados en diversas palancas de control también son la solución perfecta para aplicaciones de mecanismo de indexado.
La bola está montada en un cartucho de plástico a fin de que se mueva libremente, lo que permite que ruede y, por lo tanto, generalmente optimiza las características de bloqueo. Sobre todo, esto reduce el desgaste en la contrapieza.
Una característica adicional de estos posicionadores es que el cojinete de fricción plástico actúa como un aislador eléctrico.
Especificación
Alojamiento
Acero inoxidable AISI 303
Bola
Acero inoxidable AISI 420C Endurecido
Muelle
Acero inoxidable AISI 631
Cojinete de fricción
Plástico
Resistente a temperaturas de hasta
194 °F (90 °C)
Identificación del tipo KSN:
Alojamiento con 2 marcas longitudinales
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
KN
Acero inoxidable, carga de muelle estándar
KSN
Acero inoxidable, carga de muelle alta
Tipo: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.