GN 722.2 Pestillos de muelle Acero, con bloqueo, con brida de fijación

Foto

GN 722.2 Pestillos de muelle de acero, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: A - Posición del pestillo en ángulo recto con los agujeros de montaje
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: A - Posición del pestillo en ángulo recto con los agujeros de montaje
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 722.2 Pestillos de muelle de acero, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: A - Posición del pestillo en ángulo recto con los agujeros de montaje
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 722.2 Pestillos de muelle de acero, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: A - Posición del pestillo en ángulo recto con los agujeros de montaje
Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul GN 722.2 Pestillos de muelle de acero, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: B - Posición del pestillo en paralelo con los agujeros de montaje
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 722.2 Pestillos de muelle de acero, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: B - Posición del pestillo en paralelo con los agujeros de montaje
Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul

Descripción del producto

Información

Con los pestillos de muelle GN 722.2, el pasador de cerrojo se retira sobre la leva del cuerpo al girar 180° el brazo de la palanca. Si se requiere retraer periódicamente el pasador de cerrojo, la muesca permite una colocación segura mientras el pasador de cerrojo se mantiene en la posición retraída. Las versiones ZB y SW están diseñadas para aplicaciones en la construcción con acero.

Las tolerancias dimensionales entre el pasador de cerrojo y el cuerpo se seleccionan de manera que se garantice la confiabilidad funcional incluso con aplicaciones rudas o en caso de contaminación.

Existen varias opciones para la fijación. Los agujeros de montaje hexagonales permiten el uso de tornillos de cabeza hueca DIN 912 y de tornillos o tuercas hexagonales de conformidad con DIN 931 o DIN 934.

Especificación

Cuerpo
Acero fundido a precisión

  • Zincado, acabado pasivado azulZBZB
  • Zincado y revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Brazo de la palanca
Acero fundido de precisión
Zincado, acabado pasivado azul


Pasador de seguridad
Acero
Zincado, acabado pasivado azul


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 722.2 Pestillos de muelle de acero, con bloqueo, con brida de fijación boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APosición del pestillo en ángulo recto con los agujeros de montaje
BPosición del pestillo en paralelo con los agujeros de montaje
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.002 / -0.01
Orificio +0.004 / +0.012
sd2 +0.008h1h2l1 ≈l2l3l4l5mA/F
en mm
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.3150.790.2400.300.062.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.3940.790.2400.300.062.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.4720.790.2400.300.062.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.5510.790.2400.300.062.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.6301.180.3980.590.203.270.792.132.173.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
0.7871.180.3980.590.203.270.792.132.173.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Cuadrado s
Tipo


Acabado
SW
ZB

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$19.45
In Stock: 75
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$19.45
5099$17.83
100249$16.21
≥ 250$14.58
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.352 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 722.2-8-20-A-ZBGN 722.2-8-20-B-ZBGN 722.2-8-20-A-SWGN 722.2-8-20-B-SWGN 722.2-10-20-A-ZBGN 722.2-10-20-B-ZBGN 722.2-10-20-A-SWGN 722.2-10-20-B-SWGN 722.2-12-20-A-ZBGN 722.2-12-20-B-ZBGN 722.2-12-20-A-SWGN 722.2-12-20-B-SWGN 722.2-14-20-A-ZBGN 722.2-14-20-B-ZBGN 722.2-14-20-A-SWGN 722.2-14-20-B-SWGN 722.2-16-30-A-ZBGN 722.2-16-30-B-ZBGN 722.2-16-30-A-SWGN 722.2-16-30-B-SWGN 722.2-20-30-A-ZBGN 722.2-20-30-B-ZBGN 722.2-20-30-A-SWGN 722.2-20-30-B-SW