GN 815 Posicionadores de bola Acero, con cabeza ranurada

Foto

GN 815 Posicionadores de bola de acero, con cabeza ranurada

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola GN 815 se usan como topes y como elementos de empuje o expulsores.

La cabeza ofrece una posición de instalación definida y fija.

Especificación

Alojamiento
Acero, acabado ennegrecido


Bola
Acero, endurecido


Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 815 Posicionadores de bola de acero, con cabeza ranurada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

STAcero, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2l3w
Compresión
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
M 40.100.240.260.120.200.031.80 lbf (8 N)3.15 lbf (14 N)
M 50.120.310.330.160.260.041.80 lbf (8 N)3.15 lbf (14 N)
M 60.140.390.350.20-0.042.47 lbf (11 N)4.05 lbf (18 N)
M 80.180.510.430.22-0.064.05 lbf (18 N)6.97 lbf (31 N)
M 100.240.630.550.24-0.085.40 lbf (24 N)10.12 lbf (45 N)
M 120.310.710.590.28-0.105.85 lbf (26 N)11.02 lbf (49 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.52
In Stock: 60
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.52
100249$5.98
250499$5.44
≥ 500$4.89
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».