Los posicionadores de indexado GN 817.4 son similares al modelo GN 817, pero con mango en T en vez de perilla de cabeza redonda.
Esta forma permite una mejor orientación visual de la posición de indexado de la versión tipo C / CK, y es ventajosa cuando se presentan fuerzas de desbloqueo más grandes.
El tipo C / CK con bloqueo se usa para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.
Especificación
Cuerpo roscado
Acero. acabado ennegrecido
Pasador del posicionador
Acero, endurecido
Mango en T
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Negro, acabado mate
No desmontable
Tuerca de bloqueo
Medidas en pulgadas
ANSI / ASME B18.2.2
Acero, acabado ennegrecido
Medidas métricas
DIN 439 B / ISO 8675
Acero, acabado ennegrecido
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.