GN 909.5 Tuercas hexagonales finas Acero inoxidable, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca

Foto

GN 909.5 Tuercas hexagonales finas de acero inoxidable, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Gracias a sus reducidas dimensiones, las tuercas hexagonales finas GN 909.5 amplían las opciones de montaje de los posicionadores de indexado y de los posicionadores de indexado por palanca.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 909.5 Tuercas hexagonales finas de acero inoxidable, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
dbes
M 8 x 10.140.560.51
M 10 x 10.140.650.59
M 12 x 1.50.160.740.67
M 16 x 1.50.180.960.87
M 20 x 1.50.181.161.06

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.26
In Stock: 33
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.26
100249$1.16
250499$1.05
≥ 500$0.95
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 909.5-M8x1GN 909.5-M10x1GN 909.5-M12x1,5GN 909.5-M16x1,5GN 909.5-M20x1,5