M | Con cavidad para agarre |
L | Con mango en L |
T | Con mango en T |
d1 -0.002/-0.003 | l1 +0.024 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l2 ±0.04 | l3 +0.008 | l4 | l5 | l6 | m | Agujero de colocación +0.004 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.236 | 0.394 | 0.787 | 1.181 | 1.575 | 1.969 | 0.28 | 0.39 | 0.69 | 0.53 | 1.57 | 0.28 | 0.866 | 1.04 | 1.30 | 0.98 | 0.61 | 0.236 |
0.315 | 0.787 | 1.181 | 1.575 | 1.969 | - | 0.37 | 0.55 | 0.91 | 0.71 | 1.89 | 0.32 | 1.063 | 1.34 | 1.71 | 1.22 | 0.81 | 0.315 |
0.394 | 0.787 | 1.181 | 1.575 | 1.969 | 2.362 | 0.47 | 0.55 | 0.91 | 0.71 | 1.89 | 0.38 | 1.063 | 1.34 | 1.71 | 1.22 | 0.81 | 0.394 |
|
Información |
||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $119.76 |
10 | 24 | $109.78 |
25 | 49 | $99.80 |
≥ 50 | $89.82 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.