Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia de cizalladura doble (resistencia a la ruptura) se han calculado o definido de manera teórica con base en la DIN 50141.
La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado.
Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados.
En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado.
|