RP 200.1 Pasadores de fijación con bolas Empuñadura de aluminio, con vástago de acero inoxidable, con anillo de protección contra pérdida

Foto

 RP 200.1 Pasadores de fijación con bolas de aluminio, con vástago de acero inoxidable, con anillo de protección contra pérdida

Descripción del producto

Información

Los pasadores de fijación con bolas RP 200.1 tienen una amplia variedad de aplicaciones en aplicaciones de sujeción, posicionamiento y alineación. Las bolas no se liberarán hasta que se presione el botón pulsador en la perilla. Una vez que el botón pulsador se ha presionado, las bolas se retraen dentro del vástago, permitiendo que el pasador sea insertado o retirado de un agujero.

Los valores de carga que se proporcionan en la tabla para resistencias de cizalladura son únicamente para referencia. Son valores recomendados no vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Pasador de vástago
Acero inoxidable 17-4, tratado térmicamente


Perilla
Aluminio 2024-T4, acabado anodizado negro


Bolas
Acero inoxidable AISI 440C


Llavero / husillo interno / muelle
Acero inoxidable AISI 302


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2 (con 2 llaveros o con 1 llavero y 1 lengüeta de montaje)
Cables de retención espirales GN 111.4

Bajo pedido

Vástago en acero inoxidable AISI 304
Pasadores en otras dimensiones, materiales, longitudes, configuraciones de empuñadura y otras modificaciones

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 RP 200.1 Pasadores de fijación con bolas de aluminio, con vástago de acero inoxidable, con anillo de protección contra pérdida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1 +0.02/-0d2 ±0.005d3l2 +0/-0.03l3
máx.
Orificio de
ubicación
Resistencia de cizalladura doble
0.375 -0.003/-0.0021.001.502.002.503.004.006.000.4401.000.3651.010.375 +0.00420682 lbf (92 kN)
0.500 -0.003/-0.0022.003.004.006.00---0.5941.370.4601.270.500 +0.00536869 lbf (164 kN)
0.625 -0.003/-0.0022.003.004.00----0.7501.750.5801.650.625 +0.00557551 lbf (256 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$31.27
In Stock: 107
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$31.27
100249$28.67
250499$26.06
≥ 500$23.45
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.