EN 617.2 Posicionadores de indexado Plástico, pasador del posicionador de acero inoxidable, tipos con bloqueo y sin bloqueo

Foto

EN 617.2 Posicionadores de indexado de plástico, pasador del posicionador de acero inoxidable, tipos con bloqueo y sin bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: CK - Con bloqueo, con contratuerca
Diseño original ELESA
código: PMT.100
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: CK - Con bloqueo, con contratuerca
EN 617.2 Posicionadores de indexado de plástico, pasador del posicionador de acero inoxidable, tipos con bloqueo y sin bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: CK - Con bloqueo, con contratuerca EN 617.2 Posicionadores de indexado de plástico, pasador del posicionador de acero inoxidable, tipos con bloqueo y sin bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: B - Sin bloqueo, sin contratuerca EN 617.2 Posicionadores de indexado de plástico, pasador del posicionador de acero inoxidable, tipos con bloqueo y sin bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: BK - Sin bloqueo, con contratuerca EN 617.2 Posicionadores de indexado de plástico, pasador del posicionador de acero inoxidable, tipos con bloqueo y sin bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado EN 617.2 con cuerpo de plástico son una variedad del posicionador indexado a precio razonable.

Las dimensiones corresponden a aquellas de los posicionadores de indexado GN 617 o GN 617.1.

El tipo C / CK con bloqueo se usa para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90° grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Especificación

Cuerpo roscado, perilla y tuerca
Plástico (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Pasador del posicionador
Acero inoxidableNINorma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4319 (AISI 302)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 617.2 Posicionadores de indexado de plástico, pasador del posicionador de acero inoxidable, tipos con bloqueo y sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

BSin bloqueo, sin contratuerca
BKSin bloqueo, con contratuerca
CCon bloqueo, sin contratuerca
CKCon bloqueo, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Posicionador
-0.004/-0.006
Orificio -0.08
d2
Rosca
d3e ≈l1l2
Tipo
B / BK

Tipo
C / CK
l3l4l5sA/F1A/F2Par de
apriete máx.
en Nm
Carga
del muelle
en N ≈
inicial




final
.203/8 x 24.83.541.77.20.20.67.202.01.28.47.6381.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
.241/2 x 20.98.632.13.24.24.79.242.40.31.55.75122.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
.315/8 x 181.22.852.72.31.281.02.312.99.39.75.94182.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador
-0.004/-0.006
Orificio -0.08
d2
Rosca
d3e ≈l1l2
Tipo
B / BK

Tipo
C / CK
l3l4l5sA/F1A/F2Par de
apriete máx.
en Nm
Carga
del muelle
en N ≈
inicial




final
.20M 10 x 1.83.541.77.20.20.67.202.01.28.47.6381.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
.24M 12 x 1.5.98.632.13.24.24.79.242.40.31.55.75122.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
.31M 16 x 1.51.22.852.72.31.281.02.312.99.39.75.94182.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
.39M 20 x 1.51.22.983.15.39.391.30.393.58.43.871.18254.27 lbf (19 N)10.12 lbf (45 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo




Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.14
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$11.14
100249$10.21
250499$9.28
≥ 500$8.35
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.