GN 412 Posicionadores de indexado con brida para atornillar Zinc fundido a presión

Foto

GN 412 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión con brida para atornillar Tipo: B - Sin bloqueo
Identificación núm.: 1 - Montaje por la parte frontal
Tipo: B - Sin bloqueo
Identificación núm.: 1 - Montaje por la parte frontal
GN 412 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión con brida para atornillar Tipo: B - Sin bloqueo
Identificación núm.: 1 - Montaje por la parte frontal GN 412 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión con brida para atornillar Tipo: B - Sin bloqueo
Identificación núm.: 2 - Montaje por la parte posterior GN 412 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión con brida para atornillar Tipo: C - Con bloqueo 
Identificación núm.: 1 - Montaje por la parte frontal GN 412 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión con brida para atornillar Tipo: C - Con bloqueo 
Identificación núm.: 2 - Montaje por la parte posterior

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

La principal característica de los posicionadores de indexado GN 412 es su diseño compacto. Se montan ya sea por el frente con tornillos de cabeza cilíndrica o por atrás a través de agujeros roscados. En el tipo C, la perilla se puede girar 30° después de retraer el pasador de indexado, lo que lo retiene en la posición «retraída» mediante el bloqueo de indexado.

Las dimensiones y medidas de conexión corresponden con la combinación con los bloques de montaje GN 412.1 en conexión con los casquillos de posición GN 412.2 o GN 412.3.

Especificación

Alojamiento
Zinc fundido a presión
revestimiento de polvo
negro mate, acabado texturizado

Pasador del posicionador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)

Perilla
Plástico (poliamida PA)
  • negro, acabado mate
  • no desmontable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 412 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión con brida para atornillar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo
CCon bloqueo

Identificación núm.

1Montaje por la parte frontal
2Montaje por la parte posterior
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
bd2d3d4hkl1l2 mín.l3l4sA/FtCarga de muelle en N ≈
inicial

final
.201.38.17M 4.981.02.981.26.24.24.55.47.47.391.12 lbf (5 N)3.37 lbf (15 N)
.241.38.17M 4.981.02.981.26.24.24.55.47.47.391.12 lbf (5 N)3.37 lbf (15 N)
.311.85.21M 51.301.341.381.54.39.39.71.55.67.472.02 lbf (9 N)7.87 lbf (35 N)
.391.85.21M 51.301.341.381.54.39.39.71.55.67.472.02 lbf (9 N)7.87 lbf (35 N)

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud b
Tipo


Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.40
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$8.40
100249$7.70
250499$7.00
≥ 500$6.30
Peso: 0.138 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.