GN 414.1 Posicionadores de indexado de seguridad Acero, con bloqueo tipo clic en el botón pulsador

Foto

GN 414.1 Posicionadores de indexado de seguridad de acero, con bloqueo tipo clic en el botón pulsador Material: ST - Acero
Tipo: A - sin contratuerca
Material: ST - Acero
Tipo: A - sin contratuerca
GN 414.1 Posicionadores de indexado de seguridad de acero, con bloqueo tipo clic en el botón pulsador Material: ST - Acero
Tipo: A - sin contratuerca GN 414.1 Posicionadores de indexado de seguridad de acero, con bloqueo tipo clic en el botón pulsador Material: ST - Acero
Tipo: AK - con contratuerca

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado de seguridad GN 414.1 con bloqueo de seguridad tipo clic se utilizan cuando debe evitarse brevemente que el pasador del posicionador sobresalga.

Cuando el pasador se retrae a su posición final, el botón engrana con un clic claramente audible.
El bloqueo de seguridad puede desbloquearse solo ejerciendo presión axial sobre el botón pulsador de seguridad rojo, y con el pasador del posicionador regresando entonces a su posición de arranque por medio de la fuerza del muelle.

Especificación

Cuerpo del posicionador y vástago
Acero
  • acabado de óxido negro
  • Pasador del posicionador endurecido

Perilla de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • acabado mate negro
  • no desmontable
  • gris negro, RAL 7021, mate

Botón pulsador de seguridad
Tecnopolímero (poliacetal POM)
rojo, RAL 3000, mate

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 414.1 Posicionadores de indexado de seguridad de acero, con bloqueo tipo clic en el botón pulsador boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador +0.001
Orificio -0.001/-0.002
l1
Carrera
d2
Rosca
d3el2 ≈l3l4A/FCarga de muelle en N ≈
inicial

final
.24.24M 12 x 1.51.18.862.11.87.24.751.46 lbf (6.5 N)4.27 lbf (19 N)
.24.35M 12 x 1.51.18.862.11.87.24.751.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
.31.31M 16 x 1.51.18.862.341.02.31.751.91 lbf (8.5 N)5.85 lbf (26 N)
.31.47M 16 x 1.51.18.862.341.02.31.751.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
.39.47M 16 x 1.51.18.862.341.02.31.752.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
mínima l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$18.47
In stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$18.47
100249$16.93
250499$15.39
≥ 500$13.85
Peso: 0.104 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.