GN 416 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado Zinc fundido a presión, con o sin posición de reposo

Foto

GN 416 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con o sin posición de descanso Tipo: L1 - Posición de bloqueo / reposo, mediante giro a la izquierda
Tipo: L1 - Posición de bloqueo / reposo, mediante giro a la izquierda
GN 416 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con o sin posición de descanso Tipo: L1 - Posición de bloqueo / reposo, mediante giro a la izquierda GN 416 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con o sin posición de descanso Tipo: R1 - Posición de bloqueo / reposo, mediante giro a la derecha GN 416 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con o sin posición de descanso Tipo: S - sin bloqueo, sin posición de reposo

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los mecanismos de cierre de posicionadores de indexado GN 416 se operan mediante la tracción axial de la palanca del pestillo. Este tipo de operación desde el lado superior es ventajoso en ciertas situaciones de instalación.

Los pasadores de los mecanismos de cierre tipo S se embragan en el alojamiento para evitar la rotación y, por lo tanto, se bloquean en la posición de arranque pero no en la posición retraída. Los mecanismos de cierre tipos R1 y L1 ofrecen una función de bloqueo en la posición de arranque así como en la retraída, lo que evita la operación no intencionada. Una muesca de bloqueo retiene a la palanca del pestillo en ambas posiciones.

El intervalo de ajuste está diseñado para que puedan usarse arandelas ISO 7092 dentro de la ranura de ajuste en el alojamiento.

Especificación

Alojamiento del posicionador
Zinc fundido a presión
revestimiento de polvo negro, acabado texturizado

Pasador del posicionador
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)

Palanca del pestillo
Plástico tecnopolímero (poliamida PA)
  • negro, mate
  • no desmontable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 416 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con o sin posición de descanso boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ssin bloqueo, sin posición de reposo
L1Posición de bloqueo / reposo, mediante giro a la izquierda
R1Posición de bloqueo / reposo, mediante giro a la derecha
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Posicionador +0.004/+0.002
Orificio -0.002

b1b2b3b4 h1h2k1 k2k3k4l1l2 mín.l3Carga de muelle en N ≈
inicial

final    
.241.501.26.63.21.33.241.06.22.47.571.85.39.554.72 lbf (21 N)6.07 lbf (27 N)
.311.501.26.63.21.33.241.06.22.47.571.85.39.554.72 lbf (21 N)6.07 lbf (27 N)
.311.811.57.79.25.43.241.30.26.57.752.32.47.675.62 lbf (25 N)8.54 lbf (38 N)
.391.501.26.63.21.33.241.06.22.47.571.85.39.554.72 lbf (21 N)6.07 lbf (27 N)
.391.811.57.79.25.43.241.30.26.57.752.32.47.675.62 lbf (25 N)8.54 lbf (38 N)
.471.811.57.79.25.43.241.30.26.57.752.32.47.675.62 lbf (25 N)8.54 lbf (38 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d
b1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.35
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$8.35
100249$7.65
250499$6.96
≥ 500$6.26
Peso: 0.147 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.