GN 607 Posicionadores de indexado cortos Acero, sin bloqueo

Foto

GN 607 Posicionadores de indexado de acero / perilla de plástico, sin bloqueo Tipo: AK - con contratuerca
Tipo: AK - con contratuerca
GN 607 Posicionadores de indexado de acero / perilla de plástico, sin bloqueo Tipo: AK - con contratuerca GN 607 Posicionadores de indexado de acero / perilla de plástico, sin bloqueo Tipo: A - sin contratuerca

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado cortos GN 607 son unidades estándar usadas en una amplia gama de aplicaciones de indexado, en donde se requiere reducir al mínimo el cuerpo roscado.

Las tuercas de bloqueo extremadamente finas GN 909 aumentan las opciones de montaje.

Especificación

Cuerpo roscado
  • AceroST
  • acabado de óxido negro

Pasador del posicionador
  • Acero
  • endurecido

Perilla
  • Plástico (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • acabado negro mate
  • no desmontable

Tuerca de bloqueo
  • Acero
  • acabado de óxido negro
  • GN 909

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 607 Posicionadores de indexado de acero / perilla de plástico, sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador -0.001/-0.002
Orificio +0.001
d2
Rosca
d3e ≈l1l2 ±0.002l3 -0.006l4A/FCarga de
muelle
en N≈
Inicial



Final
Carga
axial
en N
.24M 12 x 1.5.98.771.77.24.39.20.672.47 lbf (11 N)6.29 lbf (28 N)89.92 lbf (400 N)
.31M 16 x 1.51.22.862.13.31.47.24.753.37 lbf (15 N)6.52 lbf (29 N)112 lbf (500 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$10.73
In stock: 707
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$10.73
100249$9.84
250499$8.95
≥ 500$8.05
Peso: 0.074 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.