GN 7336.7 Perillas de sujeción con posicionador de indexado Plástico reforzado con fibra de vidrio

Foto

Descripción del producto

Información

Las perillas de sujeción con posicionador de indexado GN 7336.7 se usan para ubicar, asegurar y sujetar elementos de ajuste simultáneamente.

El movimiento axial de la empuñadura extrae el posicionador de indexado desde la posición de enganche contra el resorte, mientras que la perilla permanece conectada al tornillo de sujeción mediante un elemento hexagonal, que permite tanto fijarlo como soltarlo.

Especificación

Cuerpo de perilla moleteada GN 7336
  • Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 265 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Tapón de cubierta
  • Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • acabado gris claro mate

Cuerpo roscado
  • Acero
  • zincado
  • pasivado azul

Pasador del posicionador
  • Acero inoxidable
    AISI 303, Norma Europea núm. 14305

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 7336.7 Perillas de sujeción, de plástico reforzado con fibra de vidrio, con posicionador de indexado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.001/+0.0002
d4d5l1l2l3l4
mín.
A/FCarga de muelle en N ≈
inicial

final
1.34M 10 x 1.20.34.611.77.20.75.67.391.57 lbf (7 N)3.82 lbf (17 N)
1.65M 12 x 1.5.24.39.752.09.24.83.75.472.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
2.09M 12 x 1.5.24.39.892.32.24.83.75.472.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)
2.09M 16 x 1.5.31.55.892.68.311.101.02.632.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca de boquilla d2
Diámetro de perno d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.72
In stock: 37
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$8.72
100249$7.99
250499$7.27
≥ 500$6.54
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.