GN 817.1 Posicionadores de indexado Acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo

Foto

GN 817.1 Posicionadores de indexado, de acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo Tipo: C - Con bloqueo
Tipo: C - Con bloqueo
GN 817.1 Posicionadores de indexado, de acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo Tipo: C - Con bloqueo GN 817.1 Posicionadores de indexado, de acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo Tipo: B - Sin bloqueo

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 817.1 tipo C se usan para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90° grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Especificación

Cuerpo roscado
  • Zinc fundido a presión
  • revestimiento de polvo
  • negro, mate, acabado texturizado

Pasador del posicionador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 14305 (AISI 303)
  • niquelado químicamente

Perilla de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • negro, mate
  • rojo «RT» RAL 3000
    agregue RT en el código del pedido
  • no desmontable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 817.1 Posicionadores de indexado, de acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo
CCon bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Pasador -0.001/-0.002
Orificio +0.004/+0.001
l1bd2d3d4kl2l3l4Carga
de muelle
en N≈
inicial
final
.24.24.51.91.171.34.871.89.87.241.46 lbf (6.5 N)4.27 lbf (19 N)
.24.35.51.91.171.34.871.89.87.241.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
.31.31.631.10.211.501.022.281.02.311.91 lbf (8.5 N)5.85 lbf (26 N)
.31.47.631.10.211.501.022.281.02.311.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
.39.47.631.10.211.501.022.281.02.312.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Carrera l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$10.45
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$10.45
100249$9.58
250499$8.71
≥ 500$7.83
Peso: 0.084 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.