GN 817.5 Posicionadores de indexado Acero, para ubicación precisa, con posicionador cónico

Foto

GN 817.5 Posicionadores de indexado de acero, para ubicación precisa, con posicionador cónico Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico
Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico
GN 817.5 Posicionadores de indexado de acero, para ubicación precisa, con posicionador cónico Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico GN 817.5 Posicionadores de indexado de acero, para ubicación precisa, con posicionador cónico Tipo: C - Con bloqueo, con perilla de plástico

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 817.5 hacen posible la colocación altamente precisa al utilizar bujes de perforación GN 172 / GN 179 como guía. La utilización del buje de perforación o cualquiera de los bujes guía GN 172.1 o GN 179.1 proporciona dos piezas acoplantes para el pasador del posicionador de indexado.

La forma cónica del pasador de indexado / orificio de indexado hace que el posicionamiento se realice prácticamente sin dejar juego, y por lo tanto, es altamente preciso.

El tipo con bloqueo se usa en aplicaciones en las que el posicionador no debe sobresalir continuamente. En ese caso, la perilla se retrae y luego se gira 90°. Una muesca evita que el posicionador gire por error o vibración.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero
  • acabado ennegrecido
  • Posicionador endurecido y rectificado

Perilla
Plástico (poliamida PA)
  • negro, mate
  • no desmontable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 817.5 Posicionadores de indexado de acero, para ubicación precisa, con posicionador cónico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo, con perilla de plástico
CCon bloqueo, con perilla de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Posicionador -0.0004
l1l2
Carrera
l3bd2d3d4l4l5l6kl7l8
mín.

máx.
Carga de muelle
en N ≈
inicial


Final
.24.71.35.35.51.91.171.341.77.24.98.91.28.35.39.24.98
.24.94.35.59.51.91.171.341.77.24.98.91.28.59.63.24.98
.31.79.42.37.631.10.211.502.01.311.061.02.35.37.39.331.10
.311.02.42.61.631.10.211.502.01.311.061.02.35.61.63.331.10
.39.94.50.45.631.10.211.502.01.311.061.02.43.45.47.451.57
.391.26.50.76.631.10.211.502.01.311.061.02.43.76.79.451.57

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$35.15
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$35.15
100249$32.22
250499$29.30
≥ 500$26.37
Peso: 0.094 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.