GN 817.9 Posicionadores de indexado Acero, tipo con bloqueo y sin bloqueo

Foto

GN 817.9 Posicionadores de indexado de acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo Tipo: C - Con bloqueo
Tipo: C - Con bloqueo
GN 817.9 Posicionadores de indexado de acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo Tipo: C - Con bloqueo GN 817.9 Posicionadores de indexado de acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo Tipo: B - Sin bloqueo

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 817.9 se han diseñado para que también sea posible hacer versiones especiales de pasadores de indexado de manera económica en cantidades pequeñas.

Si se requiere, el usuario puede mecanizar hacer los pasadores de indexado, como se muestra en el dibujo anterior. Están montados con un tornillo avellanado, y por lo tanto, se pueden ensamblar de nuevo varias veces. Todas las piezas se surten en un juego desarmado.

Los posicionadores de indexado tipo C se usan para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90° grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Especificación

Cuerpo roscado
  • Zinc fundido a presión
  • acabado en revestimiento de polvo
  • negro mate, acabado texturizado

Pasador del posicionador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 14305 (AISI 303)

Tornillo avellanado DIN 7991
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 14301 (AISI 304)

Perilla
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, acabado mate

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 817.9 Posicionadores de indexado de acero, tipo con bloqueo o sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo
CCon bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Pasador -0.001/-0.002
Orificio +0.004/+0.001

l1l2
Carrera
máxima
bd2d3d4 -0.001/-0.004d5
Rosca
d6kl3l4l5l6l7l8 ±0.004tCarga
de muelle
en N≈
inicial
final
.28.24.31.51.17.91.20M 31.34.87.791.89.87.241.22.69.281.46 lbf (6.5 N)4.27 lbf (19 N)
.28.35.43.51.17.91.20M 31.34.87.791.89.87.241.08.83.281.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
.31.31.39.63.211.10.24M 41.501.02.982.281.02.311.54.81.311.91 lbf (8.5 N)5.85 lbf (26 N)
.31.47.55.63.211.10.24M 41.501.02.982.281.02.311.341.01.311.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
.39.47.55.63.211.10.30M 41.501.021.182.281.02.311.541.00.312.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Carrera l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$15.77
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$15.77
100249$14.45
250499$13.14
≥ 500$11.83
Peso: 0.104 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.