GN 822.1 Miniposicionadores de indexado Acero / acero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de posicionamiento abierto, con perilla roja

Foto

GN 822.1 Miniposicionadores de indexado, de acero / acero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de posicionamiento abierto, con perilla roja Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico
Material: NI - Acero inoxidable
Color: RT - Rojo
Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico
Material: NI - Acero inoxidable
Color: RT - Rojo
GN 822.1 Miniposicionadores de indexado, de acero / acero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de posicionamiento abierto, con perilla roja Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico
Material: NI - Acero inoxidable
Color: RT - Rojo GN 822.1 Miniposicionadores de indexado, de acero / acero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de posicionamiento abierto, con perilla roja Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico
Material: ST - Acero
Color: RT - Rojo GN 822.1 Miniposicionadores de indexado, de acero / acero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de posicionamiento abierto, con perilla roja Tipo: C - Con bloqueo, con perilla de plástico
Material: NI - Acero inoxidable
Color: RT - Rojo GN 822.1 Miniposicionadores de indexado, de acero / acero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de posicionamiento abierto, con perilla roja Tipo: C - Con bloqueo, con perilla de plástico
Material: ST - Acero
Color: RT - Rojo

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 822.1 tienen dimensiones pequeñas y son compactos. Están diseñados para su instalación en elementos de chapa metálica fina.

Los posicionadores se insertan en su posición sosteniéndolos por la perilla moleteada. Las caras planas para la llave situadas en la contratuerca quedan visibles cuando el pasador se retrae, de ese modo el posicionador puede apretarse fácilmente con una llave de extremo abierto.

El tipo B es sin bloqueo.
El tipo C ofrece una posición de bloqueo para aplicaciones en las que se requiere que el pasador del posicionador se retraiga durante un periodo de tiempo prolongado.

tolerancia del pasador d1 = -0.02 a 0.04 mm
tolerancia del tamaño del orificio de acoplamiento d1 = +0.05 a 0.1 mm

Especificación

AceroST
zincado, acabado pasivado azul

Acero inoxidableNI,
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Posicionador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)

Perilla de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • RojoRTRT
  • no desmontable

Cumple con RoHS

Accesorio

Los casquillos distanciadores GN 609.5 se tienen que pedir por separado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 822.1 Miniposicionadores de indexado, de acero / acero inoxidable, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de posicionamiento abierto, con perilla roja boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

BSin bloqueo, con perilla de plástico
CCon bloqueo, con perilla de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador +0.002/+0.004
Orificio -0.002
d2
Rosca
d3l1l2
mín.
l3l4
mín.
swCarga de muelle en N ≈
Inicial

final
.16M 8 x 0.75.831.04.20.20.14.391.01 lbf (4.5 N)2.70 lbf (12 N)
.20M 8 x 0.75.831.04.20.20.14.391.01 lbf (4.5 N)2.70 lbf (12 N)
.24M 10 x 1.981.34.28.28.18.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)
.28M 10 x 1.981.34.28.28.18.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Tipo


Material


Color
RT

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.41
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$6.41
100249$5.88
250499$5.35
≥ 500$4.81
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.