GN 822.6 Miniposicionadores de indexado Acero, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto

Foto

GN 822.6 Miniposicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto Tipo: B - Sin bloqueo
Tipo: B - Sin bloqueo
GN 822.6 Miniposicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto Tipo: B - Sin bloqueo GN 822.6 Miniposicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto Tipo: C - Con bloqueo

Descripción del producto

Información

Los miniposicionadores de indexado GN 822.6 tienen dimensiones pequeñas y son compactos.

Con base en el principio de los miniposicionadores GN 822, este modelo combina su diseño ingenioso con una serie completa de todos los tamaños vigentes de pernos y roscas. Estos componentes ofrecen una alternativa a costo razonable a los posicionadores de indexado GN 607 / GN 607.1 de los tamaños adecuados.

Los posicionadores se insertan en su posición sosteniéndolos por la perilla moleteada. Las caras planas para la llave situadas en la contratuerca quedan visibles cuando el pasador se retrae, de ese modo el posicionador puede apretarse fácilmente con una llave de extremo abierto.

El tipo C ofrece una posición de bloqueo para aplicaciones en las que se requiere que el pasador del posicionador se retraiga durante un periodo de tiempo prolongado. El botón se puede girar 30° después de retraer el vástago de indexado, lo que lo retiene en la posición «replegada» mediante el bloqueo de indexado. En la posición de reposo, el mecanismo de bloqueo queda completamente oculto por la perilla.

Las tuercas hexagonales finas GN 909 se deben pedir por separado.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul


Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

RoHS

Bajo pedido

Con perilla roja

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 822.6 Miniposicionadores de indexado de acero, con bloqueo y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo
CCon bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.002
Orificio +0.001 / +0.003
d2d2d3d4l1l2
mín.
l3kA/FCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.1555/16 x 24-0.830.591.080.200.240.650.390.90 lbf (4 N)2.70 lbf (12 N)
0.1863/8 x 24-0.980.711.340.240.310.790.471.35 lbf (6 N)3.60 lbf (16 N)
0.2491/2 x 20-1.100.791.590.280.390.930.552.25 lbf (10 N)5.17 lbf (23 N)
0.3115/8 x 18-1.300.911.870.390.471.000.672.47 lbf (11 N)7.87 lbf (35 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.002
Orificio +0.001 / +0.003
d2d2d3d4l1l2
mín.
l3kA/FCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.157M 8M 8 x 10.830.591.080.200.240.650.390.90 lbf (4 N)2.70 lbf (12 N)
0.197M 10M 10 x 10.980.711.340.240.310.790.471.35 lbf (6 N)3.60 lbf (16 N)
0.236M 10M 10 x 10.980.711.340.240.310.790.471.35 lbf (6 N)3.60 lbf (16 N)
0.236M 12M 12 x 1.51.100.791.590.280.390.930.552.25 lbf (10 N)5.17 lbf (23 N)
0.276M 12M 12 x 1.51.100.791.590.280.390.930.552.25 lbf (10 N)5.17 lbf (23 N)
0.315M 16M 16 x 1.51.300.911.870.390.471.000.672.47 lbf (11 N)7.87 lbf (35 N)
0.394M 16M 16 x 1.51.300.911.870.390.471.000.672.47 lbf (11 N)7.87 lbf (35 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Rosca fina d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.72
In Stock: 208
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.72
100249$7.08
250499$6.44
≥ 500$5.79
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.030 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».