Los miniposicionadores de indexado GN 822.8 tienen dimensiones pequeñas y son compactos. Se montan mediante tornillos avellanados.
El tipo C ofrece una posición de bloqueo para aplicaciones en las que se requiere que el pasador del posicionador se retraiga durante un periodo de tiempo prolongado. El botón se puede girar 30° después de retraer el vástago de indexado, lo que lo retiene en la posición «replegada» mediante el bloqueo de indexado.
Los miniposicionadores de indexado representan una alternativa asequible a los posicionadores de indexado de acero inoxidable GN 608 y GN 608.1.
Especificación
Cuerpo con placa de montaje
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, acabado texturizado
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Muelle
Acero inoxidable AISI 301
Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.509 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.