LRSSPosicionadores de muelle replegables a manoAcero inoxidable, con bloqueo, con empuñadura moleteada
Foto
Tipo: NI - Acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de muelle replegado a mano LRSS tienen una característica de bloqueo en la cual se requiere que el pasador se mantenga en la posición abatida durante un periodo de tiempo extendido. Levante y gire la perilla moleteada 90 grados para que sea colocada en la posición abatida.
Están previstos para ser utilizados en ciertos ambientes sin corrosión donde se necesite una aplicación en la que se requiera ubicar o indexar una pieza en una posición particular.
Especificación
Cuerpo roscado
Acero inoxidable AISI 303
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.018 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.