SPRP Posicionadores de muelle replegables a mano, pequeños y cortos Acero, con anillo de tracción, sin bloqueo

Foto

Descripción del producto

Información

Ideal para aplicaciones con espacio limitado.

Especificación

Cuerpo del posicionador
Acero 12L14, acabado zincado

Pasador del posicionador
Acero cementado, acabado zincado

Anillo de tracción
Acero elástico, acabado zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Parche bloqueador

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SPRP Posicionadores de muelle replegables a mano, pequeños y cortos, de acero, con anillo de tracción, sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2l3Carga de muelle

inicial


final
.1551/4 x 20.47.57.19.31.50 lbf (2.22 N)2.00 lbf (8.90 N)
.2503/8 x 16.61.82.28.44.75 lbf (3.33 N)3.00 lbf (13.34 N)
.3121/2 x 13.841.06.38.561.00 lbf (4.45 N)4.00 lbf (17.8 N)
.3755/8 x 111.061.31.44.691.12 lbf (5.0039 N)5.00 lbf (22.24 N)

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.64
In stock: 12608
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.64
100249$2.42
250499$2.20
≥ 500$1.98
Peso: 0.010 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.