WN 717.10 Posicionadores de muelle replegables a mano Acero, sin bloqueo, con anillo de elevación

Foto

WN 717.10 Posicionadores de muelle replegables a mano de acero, sin bloqueo, con anillo de elevación

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle replegables a mano WN 717.10 son ideales para aplicaciones de pasadores / pernos de posicionamiento con espacio limitado.

Especificación

Cuerpo roscado
AceroST 12L14, zincado


Pasador del posicionador
Acero cementado, zincado


Anillo de elevación
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Bajo pedido

Parche bloqueador

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
WN 717.10 Posicionadores de muelle replegables a mano de acero, sin bloqueo, con anillo de elevación boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

ASin parche bloqueador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2l3Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.1561/4 x 200.970.640.170.310.50 lbf (2.22 N)2.00 lbf (8.9 N)
0.2503/8 x 160.970.830.270.440.75 lbf (3.34 N)3.00 lbf (13.34 N)
0.3121/2 x 131.121.080.340.561.00 lbf (4.45 N)4.00 lbf (17.79 N)
0.3755/8 x 111.341.350.420.691.12 lbf (5 N)5.00 lbf (22.24 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Rosca d2
Tipo

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.94
In Stock: 8914
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.94
100249$2.70
250499$2.45
≥ 500$2.21
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.010 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».