GN 614.1 Bloques de alojamiento sin posicionador de muelle Zinc fundido a presión, para posicionadores de muelle GN 614

Foto

GN 614.1 Alojamiento de zinc fundido a presión para posicionadores de muelle GN 614 Tipo: B - Fijación por ambos lados, sin posicionador de muelle
Tipo: B - Fijación por ambos lados, sin posicionador de muelle
GN 614.1 Alojamiento de zinc fundido a presión para posicionadores de muelle GN 614 Tipo: B - Fijación por ambos lados, sin posicionador de muelle GN 614.1 Alojamiento de zinc fundido a presión para posicionadores de muelle GN 614 Tipo: L - Fijación por la izquierda, sin posicionador de muelle GN 614.1 Alojamiento de zinc fundido a presión para posicionadores de muelle GN 614 Tipo: R - Fijación por la derecha, sin posicionador de muelle

Descripción del producto

Información

Los pines de presión lateral GN 614.1 se usan como retenes, así como en aplicaciones de empuje y liberación.

La fijación simple con uno o dos tornillos avellanados permite también usarlos en donde, debido a restricciones de tamaño, no sería posible usar un agujero de centrado con tolerancia H7 para el posicionador de muelle.

En el caso de los tipos R, L y B, incluyen solo un alojamiento vacío para posicionadores de muelle (sin los posicionadores de muelle), el cual se puede usar con todas las variantes de GN 614.

Especificación

Bloque de alojamiento
  • Zinc fundido a presión
  • niquelado

Cumple con RoHS

Accesorio

Los posicionadores de muelle GN 614 se tienen que pedir por separado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 614.1 Alojamiento de zinc fundido a presión para posicionadores de muelle GN 614 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LFijación por la izquierda, sin posicionador de muelle
RFijación por la derecha, sin posicionador de muelle
BFijación por ambos lados, sin posicionador de muelle
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio para
posicionador
GN 614
d3
para tornillo avellanado
rosca DIN 7991
d2d4 bh1 h2l1 l2
.24.13M 3.12.33.17.13.30.12
.31.17M 4.16.41.21.17.37.16

Armar y cotizar.

Diámetro del orificio d1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.58
In stock: 973
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.58
100249$1.45
250499$1.32
≥ 500$1.19
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.