Los posicionadores de bola por presión GN 614.2 son el resultado del perfeccionamiento de los posicionadores de bola GN 614, diseñados para aplicaciones especiales.
Los muelles mostrados abajo se usan cuando ambas bolas están comprimidas; cuando solo una está comprimida, la carga será el 50% de la presión mostrada.
Se recomienda una tolerancia H8 para el agujero de centrado de d1.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.