GN 615.7 Posicionadores de muelle Acero, con interruptor de límite

Foto

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle GN 615.7 se usan como topes de extremos y como contactos.

Simultáneamente, se puede lanzar una señal eléctrica de control desde el interruptor de límite.

Especificación

Tornillo
  • Acero
  • niquelado

Bola
  • Acero
  • endurecido

Tuercas hexagonales
  • Acero
  • niquelado

Interruptor de límite final
  • Tensión: 5... 24 V CC
  • Carga de conmutación recomendada: 5 ... 10 mA
  • Carga de conmutación: 20 mA CC máx.
  • Vida útil:
    3 millones de operaciones
  • Intervalo de temperatura:
    -10 °C ... +80 °C

Cable de alimentación de PVC:
  • Ø 3; bifásico, ≈ 2 metros de largo
  • carga de tracción máx. 20 N
  • gris para Tipo S (normalmente abierto)
    negro para Tipo O (normalmente cerrado)

Clasificación de protección: IP 40

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 615.7 Posicionadores de muelle de acero, con interruptor de límite boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

SNormalmente abierto
ONormalmente cerrado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Thread
d2l1sl2A/Fw1 
Switching stroke
w2 
Spring compression
Spring load in N ≈
initial

end
M 6.121.30.20.14.39.01.031.35 lbf (6 N)2.92 lbf (13 N)
M 8.161.42.28.20.51.02.041.80 lbf (8 N)3.60 lbf (16 N)
M 10.201.57.31.24.67.03.052.25 lbf (10 N)4.50 lbf (20 N)

Armar y cotizar.

d1
Ausführung


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$117.93
In stock: 21
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$117.93
100249$108.10
250499$98.28
≥ 500$88.45
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.