Tipo
S Vástago de punta de acero, carga de muelle estándar
SS Vástago de punta de acero, carga de muelle alta
K Vástago de punta de plástico, carga de muelle estándar
Tipo: S - Vástago de punta de acero, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1
Tipo S
Tipo SS
Tipo K d2 Longitud l +0.008 w
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S / K)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.16
0.24
0.30
0.39
0.47
0.472 +0.008
0.591 +0.008
0.709 +0.008
0.787 +0.008
0.866 +0.008
1.102 +0.008
1.260 +0.008
1.575 +0.008
2.047 +0.008
0.04
0.06
0.09
0.10
0.12
0.16
0.20
0.28
0.39
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
0.90 lbf (4 N)
3.60 lbf (16 N)
4.27 lbf (19 N)
8.77 lbf (39 N)
11.91 lbf (53 N)
22.48 lbf (100 N)
28.10 lbf (125 N)
38.22 lbf (170 N)
2.47 lbf (11 N)
3.37 lbf (15 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
14.39 lbf (64 N)
16.86 lbf (75 N)
8.99 lbf (40 N)
9.67 lbf (43 N)
16.86 lbf (75 N)
26.98 lbf (120 N)
35.97 lbf (160 N)
43.84 lbf (195 N)
55.08 lbf (245 N)
611.5-M3
611.5-M4
611.5-M5
611.5-M6
611.5-M8
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M20
611.5-M24
616-M3-S M 3 - - 0.04 0.472 +0.008 0.04 0.45 lbf (2 N) 0.90 lbf (4 N) - - 611.5-M3
616-M4-S M 4 - - 0.06 0.591 +0.008 0.06 1.01 lbf (4.5 N) 3.60 lbf (16 N) - - 611.5-M4
616-M5-S M 5 - - 0.09 0.709 +0.008 0.09 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 2.47 lbf (11 N) 8.99 lbf (40 N) 611.5-M5
616-M6-S M 6 - - 0.11 0.787 +0.008 0.10 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 3.37 lbf (15 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M6
616-M8-S M 8 - - 0.14 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M8
616-M10-S M 10 - - 0.16 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M10
616-M12-S M 12 - - 0.24 1.102 +0.008 0.16 2.70 lbf (12 N) 11.91 lbf (53 N) 10.12 lbf (45 N) 26.98 lbf (120 N) 611.5-M12
616-M16-S M 16 - - 0.30 1.260 +0.008 0.20 10.12 lbf (45 N) 22.48 lbf (100 N) 14.39 lbf (64 N) 35.97 lbf (160 N) 611.5-M16
616-M20-S M 20 - - 0.39 1.575 +0.008 0.28 11.69 lbf (52 N) 28.10 lbf (125 N) 16.86 lbf (75 N) 43.84 lbf (195 N) 611.5-M20
616-M24-S M 24 - - 0.47 2.047 +0.008 0.39 15.74 lbf (70 N) 38.22 lbf (170 N) 16.86 lbf (75 N) 55.08 lbf (245 N) 611.5-M24
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: K - Vástago de punta de plástico, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1
Tipo S
Tipo SS
Tipo K d2 Longitud l +0.008 w
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S / K)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.16
0.24
0.30
0.39
0.47
0.472 +0.008
0.591 +0.008
0.709 +0.008
0.787 +0.008
0.866 +0.008
1.102 +0.008
1.260 +0.008
1.575 +0.008
2.047 +0.008
0.04
0.06
0.09
0.10
0.12
0.16
0.20
0.28
0.39
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
0.90 lbf (4 N)
3.60 lbf (16 N)
4.27 lbf (19 N)
8.77 lbf (39 N)
11.91 lbf (53 N)
22.48 lbf (100 N)
28.10 lbf (125 N)
38.22 lbf (170 N)
2.47 lbf (11 N)
3.37 lbf (15 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
14.39 lbf (64 N)
16.86 lbf (75 N)
8.99 lbf (40 N)
9.67 lbf (43 N)
16.86 lbf (75 N)
26.98 lbf (120 N)
35.97 lbf (160 N)
43.84 lbf (195 N)
55.08 lbf (245 N)
611.5-M3
611.5-M4
611.5-M5
611.5-M6
611.5-M8
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M20
611.5-M24
616-M4-K - - M 4 0.06 0.591 +0.008 0.06 1.01 lbf (4.5 N) 3.60 lbf (16 N) - - 611.5-M4
616-M5-K - - M 5 0.09 0.709 +0.008 0.09 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 2.47 lbf (11 N) 8.99 lbf (40 N) 611.5-M5
616-M6-K - - M 6 0.11 0.787 +0.008 0.10 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 3.37 lbf (15 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M6
616-M8-K - - M 8 0.14 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M8
616-M10-K - - M 10 0.16 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M10
616-M12-K - - M 12 0.24 1.102 +0.008 0.16 2.70 lbf (12 N) 11.91 lbf (53 N) 10.12 lbf (45 N) 26.98 lbf (120 N) 611.5-M12
616-M16-K - - M 16 0.30 1.260 +0.008 0.20 10.12 lbf (45 N) 22.48 lbf (100 N) 14.39 lbf (64 N) 35.97 lbf (160 N) 611.5-M16
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: SS - Vástago de punta de acero, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1
Tipo S
Tipo SS
Tipo K d2 Longitud l +0.008 w
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S / K)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.16
0.24
0.30
0.39
0.47
0.472 +0.008
0.591 +0.008
0.709 +0.008
0.787 +0.008
0.866 +0.008
1.102 +0.008
1.260 +0.008
1.575 +0.008
2.047 +0.008
0.04
0.06
0.09
0.10
0.12
0.16
0.20
0.28
0.39
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
0.90 lbf (4 N)
3.60 lbf (16 N)
4.27 lbf (19 N)
8.77 lbf (39 N)
11.91 lbf (53 N)
22.48 lbf (100 N)
28.10 lbf (125 N)
38.22 lbf (170 N)
2.47 lbf (11 N)
3.37 lbf (15 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
14.39 lbf (64 N)
16.86 lbf (75 N)
8.99 lbf (40 N)
9.67 lbf (43 N)
16.86 lbf (75 N)
26.98 lbf (120 N)
35.97 lbf (160 N)
43.84 lbf (195 N)
55.08 lbf (245 N)
611.5-M3
611.5-M4
611.5-M5
611.5-M6
611.5-M8
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M20
611.5-M24
616-M5-SS - M 5 - 0.09 0.709 +0.008 0.09 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 2.47 lbf (11 N) 8.99 lbf (40 N) 611.5-M5
616-M6-SS - M 6 - 0.11 0.787 +0.008 0.10 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 3.37 lbf (15 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M6
616-M8-SS - M 8 - 0.14 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M8
616-M10-SS - M 10 - 0.16 0.866 +0.008 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M10
616-M12-SS - M 12 - 0.24 1.102 +0.008 0.16 2.70 lbf (12 N) 11.91 lbf (53 N) 10.12 lbf (45 N) 26.98 lbf (120 N) 611.5-M12
616-M16-SS - M 16 - 0.30 1.260 +0.008 0.20 10.12 lbf (45 N) 22.48 lbf (100 N) 14.39 lbf (64 N) 35.97 lbf (160 N) 611.5-M16
616-M20-SS - M 20 - 0.39 1.575 +0.008 0.28 11.69 lbf (52 N) 28.10 lbf (125 N) 16.86 lbf (75 N) 43.84 lbf (195 N) 611.5-M20
616-M24-SS - M 24 - 0.47 2.047 +0.008 0.39 15.74 lbf (70 N) 38.22 lbf (170 N) 16.86 lbf (75 N) 55.08 lbf (245 N) 611.5-M24
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1
Tipo S
Tipo SS
Tipo K d2 Longitud l +0.008 w
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S / K)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.16
0.24
0.30
0.39
0.47
0.472
0.591
0.709
0.787
0.866
1.102
1.260
1.575
2.047
0.04
0.06
0.09
0.10
0.12
0.16
0.20
0.28
0.39
0.45 lbf (2 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
2.25 lbf (10 N)
2.70 lbf (12 N)
10.12 lbf (45 N)
11.69 lbf (52 N)
15.74 lbf (70 N)
0.90 lbf (4 N)
3.60 lbf (16 N)
4.27 lbf (19 N)
8.77 lbf (39 N)
11.91 lbf (53 N)
22.48 lbf (100 N)
28.10 lbf (125 N)
38.22 lbf (170 N)
2.47 lbf (11 N)
3.37 lbf (15 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
14.39 lbf (64 N)
16.86 lbf (75 N)
8.99 lbf (40 N)
9.67 lbf (43 N)
16.86 lbf (75 N)
26.98 lbf (120 N)
35.97 lbf (160 N)
43.84 lbf (195 N)
55.08 lbf (245 N)
611.5-M3
611.5-M4
611.5-M5
611.5-M6
611.5-M8
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M20
611.5-M24
M 3 - - 0.04 0.472 0.04 0.45 lbf (2 N) 0.90 lbf (4 N) - - 611.5-M3
M 4 - M 4 0.06 0.591 0.06 1.01 lbf (4.5 N) 3.60 lbf (16 N) - - 611.5-M4
M 5 M 5 M 5 0.09 0.709 0.09 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 2.47 lbf (11 N) 8.99 lbf (40 N) 611.5-M5
M 6 M 6 M 6 0.11 0.787 0.10 1.35 lbf (6 N) 4.27 lbf (19 N) 3.37 lbf (15 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M6
M 8 M 8 M 8 0.14 0.866 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M8
M 10 M 10 M 10 0.16 0.866 0.12 2.25 lbf (10 N) 8.77 lbf (39 N) 4.50 lbf (20 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M10
M 12 M 12 M 12 0.24 1.102 0.16 2.70 lbf (12 N) 11.91 lbf (53 N) 10.12 lbf (45 N) 26.98 lbf (120 N) 611.5-M12
M 16 M 16 M 16 0.30 1.260 0.20 10.12 lbf (45 N) 22.48 lbf (100 N) 14.39 lbf (64 N) 35.97 lbf (160 N) 611.5-M16
M 20 M 20 - 0.39 1.575 0.28 11.69 lbf (52 N) 28.10 lbf (125 N) 16.86 lbf (75 N) 43.84 lbf (195 N) 611.5-M20
M 24 M 24 - 0.47 2.047 0.39 15.74 lbf (70 N) 38.22 lbf (170 N) 16.86 lbf (75 N) 55.08 lbf (245 N) 611.5-M24
La combinación de filtros no produce resultados.