GN 713 Pernos de presión lateral Acero zincado, cuerpo roscado

Foto

Descripción del producto

Información

Los pernos de presión lateral de muelle GN 713 son elementos versátiles y prácticos para retener, ubicar y sujetar piezas de trabajo.

Eliminan alternativas costosas, ahorran espacio y son fáciles de instalar. La altura de protrusión del vástago de presión se puede ajustar mediante el cuerpo roscado.

Para facilitar el montaje, está disponible una herramienta adecuada, la GN 713.1 (consulte la tabla).

Especificación

Cuerpo
  • Acero
  • zincado
  • acabado pasivado azul

Pin de presión
  • Acero
  • endurecido
  • zincado
  • acabado pasivado azul

Código de muelle de presión
Fuerza
  • ligera: gris
  • media: negro
  • fuerte: plateado

Sello de caucho
NBR (Perbunan)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Pin de presión sin sello, tipo SA
Tamaños l1: 26.5 y 45

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 713 Pernos de presión lateral, acero zincado, con cuerpo roscado  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SBPerno de presión de acero, con sello
SA*Perno de presión de acero, sin sello
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Fuerza de presión lateral F0
en l2
l1 -0.06d2
Rosca
a1
a2
.204.50 lbf (20 N)11.24 lbf (50 N)22.48 lbf (100 N).45.751.04*M 12.10.22
.248.99 lbf (40 N)16.86 lbf (75 N)33.72 lbf (150 N).45.751.04*M 12.12.30
.3922.48 lbf (100 N)44.96 lbf (200 N)67.44 lbf (300 N).711.241.77*M 18 x 1.5.20.42
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1k
l2l3swx1
x2
Núm. de código de
llave de tuercas
.201.5x45°.26.24.39.06.07.05713.1-5.6
.241.5x45°.42.39.39.07.07.06713.1-5.6
.392x45°.66.63.63.13.13.11713.1-10
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Fuerza de empuje lateral
Engranaje de la cuerda l1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$14.96
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$14.96
5099$13.71
100249$12.47
≥ 250$11.22
Peso: 0.041 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.