GN 714 Pernos de presión lateral Tipo a presión, roscado, sin pin

Foto

Descripción del producto

Información

Los pernos de presión lateral GN 714 son el resultado del perfeccionamiento del modelo GN 715. El usuario puede diseñar su propio perno de presión, el cual se puede atornillar en la placa de empuje.

Este diseño amplía el campo de aplicaciones posibles. Estos pernos de presión ahorran espacio y se instalan fácilmente. El cuerpo moleteado requiere un orificio de tolerancia H8 únicamente.

Para facilitar el montaje, está disponible una herramienta adecuada, la GN 715.1 (consulte la tabla).

Especificación

Cuerpo
  • Aluminio
  • sin troquelar

Placa de empuje
con rosca hembra
  • acero
  • endurecido
  • acabado de óxido negro

Código de muelle de presión
Fuerza
ligera: gris
media: negro
fuerte: plateado

Sello de caucho
NBR (Perbunan)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 714 Pernos de presión lateral a presión, roscados, sin pasador boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Fuerza de presión lateral F0
en l2
d2
Rosca
d3 +0.001h mín.
l1 -0.04l2l3l4w
distancia
ajustable en l2
Núm. de código de
herramienta de montaje
104.50 lbf (20 N)11.24 lbf (50 N)22.48 lbf (100 N)M 4.39.47.47.16.06.18.06715.1-5.6
108.99 lbf (40 N)16.86 lbf (75 N)33.72 lbf (150 N)M 4.39.47.47.30.06.18.08715.1-5.6
1622.48 lbf (100 N)44.96 lbf (200 N)67.44 lbf (300 N)M 6.63.71.71.45.08.30.13715.1-10

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca d2
Fuerza de empuje lateral

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.28
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$11.28
5099$10.34
100249$9.40
≥ 250$8.46
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.