GN 716 Pernos de presión lateral Cilíndrico, a presión

Foto

GN 716 Pernos de presión lateral cilíndricos, a presión Tipo: ENI - un lado, bola de acero inoxidable
Tipo: ENI - un lado, bola de acero inoxidable
GN 716 Pernos de presión lateral cilíndricos, a presión Tipo: ENI - un lado, bola de acero inoxidable GN 716 Pernos de presión lateral cilíndricos, a presión Tipo: BST - en ambos lados, bola de acero GN 716 Pernos de presión lateral cilíndricos, a presión Tipo: EKU - un lado, bola de plástico GN 716 Pernos de presión lateral cilíndricos, a presión Tipo: EST - un lado, bola de acero

Descripción del producto

Información

Los pernos de presión lateral GN 716 se usan para retener, ubicar o sujetar piezas de trabajo.
El cuerpo del perno de presión se empuja dentro del orificio de tamaño y profundidad adecuados (l3).
No se debe aplicar ninguna carga en los elementos de plástico elastificado cuando se usen durante periodos prolongados.

Especificación

Alojamiento
  • Acero
  • acabado de óxido negro

Funda (para la bola)
  • Tipo ENI/EKU: Plástico
  • Tipo EST/BST: Acero, ennegrecido

Bola
  • Tipo ENI: Acero inoxidable
  • Tipo EKU: Plástico
  • Tipo EST/BST: Acero

Muelle
  • Tipo ENI/EKU: Acero inoxidable
  • Tipo EST/BST: Plástico elástico

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 716 Pernos de presión lateral cilíndricos, a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

ENIun lado, bola de acero inoxidable
EKUun lado, bola de plástico
ESTun lado, bola de acero
BSTen ambos lados, bola de acero
ENIun lado, bola de acero inoxidable
EKUun lado, bola de plástico
ESTun lado, bola de acero
BSTen ambos lados, bola de acero
ENIun lado, bola de acero inoxidable
EKUun lado, bola de plástico
ESTun lado, bola de acero
BSTen ambos lados, bola de acero

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
un lado, bola de acero inoxidableun lado, bola de plástico
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2bl1l2l3sCarga de muelle en N ≈
Inicial

Final
Orificio de posición
.31.12.13.98.14.24.04.56 lbf (2.5 N)1.46 lbf (6.5 N).31
.39.16.161.18.17.28.041.01 lbf (4.5 N)2.02 lbf (9 N).39
.47.20.201.38.19.35.061.46 lbf (6.5 N)2.92 lbf (13 N).47
.55.26.211.57.23.39.071.80 lbf (8 N)4.05 lbf (18 N).55
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
-
un lado, bola de acero
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2bl1l2l3sCarga de muelle en N ≈
Inicial

Final
Orificio de posición
.39.22.181.18.28.31.0411.24 lbf (50 N)35.97 lbf (160 N).39
.47.26.221.38.31.35.0613.49 lbf (60 N)60.70 lbf (270 N).47
.55.31.261.57.35.39.0822.48 lbf (100 N)85.43 lbf (380 N).55
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
-
en ambos lados, bola de acero
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2bl1l2l3sCarga de muelle en N ≈
Inicial

Final
Orificio de posición
.63.22.591.38.28.43.068.09 lbf (36 N)42.71 lbf (190 N).63
.71.26.671.57.31.47.078.54 lbf (38 N)60.70 lbf (270 N).71
.87.31.831.77.35.59.108.99 lbf (40 N)92.17 lbf (410 N).87

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$15.19
In stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$15.19
5099$13.93
100249$12.66
≥ 250$11.39
Peso: 0.018 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.