PBP Posicionadores de bola por presión Aluminio o acero inoxidable

Foto

PBP Posicionadores de bola por presión, de acero o acero inoxidable Form: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Form: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
PBP Posicionadores de bola por presión, de acero o acero inoxidable Form: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar PBP Posicionadores de bola por presión, de acero o acero inoxidable Form: K - Acero, carga de muelle estándar PBP Posicionadores de bola por presión, de acero o acero inoxidable Form: KS - Acero, carga de muelle alta PBP Posicionadores de bola por presión, de acero o acero inoxidable Form: KSN - Acero inoxidable, carga de muelle alta

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola por presión PBP se pueden usar cuando no resulta práctico emplear un posicionador de bola roscado o cuando no se requieren ajustes roscados. Instalación sencilla para uso en madera, plástico suave o aluminio.

Especificación

Cuerpo
  • Acero, acabado de óxido negro
  • Acero inoxidable 303

Muelle
  • Acero al carbono
  • Acero inoxidable 302

Bola
  • Inoxidable 440 «NI»
  • Plástico «P»

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
PBP Posicionadores de bola por presión, de acero o acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

KAcero, carga de muelle estándar
KSAcero, carga de muelle alta
KNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
KSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
+0.002/-0.000
(Forma K)
Forma KN

+0.002/-0.000

(Forma KS)
Forma KSN
d2d3l1l2wCarga de muelle

Estándar (K/KN)
Inicial




Final
Carga de muelle

Pesada (KS/KSN)
Inicial




Final
.125.125.094.187.252.032.035.40 lbf (1.77 N)1.30 lbf (5.78 N).75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)
.188.188.156.250.410.035.0581.00 lbf (4.44 N)2.50 lbf (11.12 N)2.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)
.250.250.188.312.480.048.0701.50 lbf (6.67 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)7.00 lbf (31.13 N)
.312.312.250.375.643.045.0902.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)4.00 lbf (17.79 N)10.00 lbf (44.48 N)
.375.375.312.500.790.078.1102.50 lbf (11.12 N)7.00 lbf (31.13 N)5.00 lbf (22.24 N)14.00 lbf (62.27 N)
.500.500.437.6881.130.088.1614.00 lbf (17.79 N)9.00 lbf (40.03 N)8.00 lbf (35.58 N)18.00 lbf (80.06 N)

Armar y cotizar.

d1 (Forma K/KN)
d1 (Forma KS/KSN)
Form




Ball Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.21
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.21
100249$2.02
250499$1.84
≥ 500$1.66
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.