SPDN Posicionadores de muelle cortos Acero, con nariz de plástico Delrin

Foto

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle cortos SPDN se usan en diseños en los que el espacio es limitado, pero se requiere una carrera apreciable del posicionador y altas presiones finales. Se permite el uso cuando las superficies a acoplar deben estar alineadas.

Especificación

Cuerpo
Acero cementado

Vástago
Plástico Delrin

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • No se recomienda el elemento de bloqueo de nylon para aplicaciones de aluminio.
  • Los posicionadores de muelle con rosca de tamaño menor a 1/4X20 y elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SPDN Posicionadores de muelle cortos, de acero, con nariz de plástico Delrin boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Kperno de plástico, con carga de muelle estándar
KSCuerpo de acero, perno de plástico, con carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
(Forma K)

Rosca

(Forma KS)
d2lwCarga de muelle

estándar
inicial

(Forma K)



final

(Forma K)


Carga de muelle

pesada
final

(Forma KS)



final

(Forma KS)
8 x 32*8 x 32*.070.437.052.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36*8 x 36*.070.437.052.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32*10 x 32*.093.468.065.75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)1.75 lbf (7.78 N)6.25 lbf (27.80 N)
1/4 x 201/4 x 20.119.531.0781.00 lbf (4.44 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)10.50 lbf (46.70 N)
5/16 x 185/16 x 18.135.562.0841.25 lbf (5.56 N)4.00 lbf (17.79 N)3.75 lbf (16.68 N)15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 163/8 x 16.186.625.1101.50 lbf (6.67 N)5.00 lbf (22.24 N)4.50 lbf (20.01 N)18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 131/2 x 13.248.750.1511.75 lbf (7.78 N)5.50 lbf (24.46 N)5.00 lbf (22.24 N)28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 115/8 x 11.3101.062.2152.00 lbf (8.89 N)8.50 lbf (37.80 N)7.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
*Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1(Forma K)
d1 (Forma KS)
Form


Locking Element


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.15
In stock: 40
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.15
100249$2.89
250499$2.63
≥ 500$2.36
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.