Tipo S Acero, carga de muelle estándar SS Acero, carga de muelle alta
Identificación A Sin elemento de bloqueo N Con elemento de bloqueo
Tipo: S - Acero, carga de muelle estándar Mostrar / ocultar columnas Número de pieza A - Sin elemento de bloqueo Número de pieza N - Con elemento de bloqueo d1
Rosca d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S)
Inicial
Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final
8 x 32 8 x 36 10 x 32 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 0.50 lbf (2.22 N) 0.75 lbf (3.33 N) 1.00 lbf (4.44 N) 1.25 lbf (5.56 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 2.00 lbf (8.89 N) 1.50 lbf (6.67 N) 2.50 lbf (11.12 N) 3.50 lbf (15.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 5.00 lbf (22.24 N) 5.50 lbf (24.46 N) 8.50 lbf (37.80 N) L04-2854 L04-2881 8 x 32* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-2857 L04-2884 8 x 36* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-2860 L04-2887 10 x 32* 0.093 0.468 0.065 0.75 lbf (3.33 N) 2.50 lbf (11.12 N) - -
L04-2863 L04-2890 1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 1.00 lbf (4.44 N) 3.50 lbf (15.56 N) - -
L04-2866 L04-2893 5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 1.25 lbf (5.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) - -
L04-2869 L04-2896 3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 1.50 lbf (6.67 N) 5.00 lbf (22.24 N) - -
L04-2872 L04-2899 1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 1.75 lbf (7.78 N) 5.50 lbf (24.46 N) - -
L04-2875 L04-2902 5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 2.00 lbf (8.89 N) 8.50 lbf (37.80 N) - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: SS - Acero, carga de muelle alta Mostrar / ocultar columnas Número de pieza A - Sin elemento de bloqueo Número de pieza N - Con elemento de bloqueo d1
Rosca d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S)
Inicial
Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final
8 x 32 8 x 36 10 x 32 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 3.00 lbf (13.34 N) 3.75 lbf (16.68 N) 4.50 lbf (20.01 N) 5.00 lbf (22.24 N) 7.00 lbf (31.13 N) 4.75 lbf (21.12 N) 6.25 lbf (27.80 N) 10.50 lbf (46.70 N) 15.50 lbf (68.94 N) 18.50 lbf (82.29 N) 28.00 lbf (124.55 N) 50.00 lbf (222.41 N) L04-2800 L04-2827 8 x 32* 0.070 0.437 0.052 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
L04-2803 L04-2830 8 x 36* 0.070 0.437 0.052 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
L04-2806 L04-2833 10 x 32* 0.093 0.468 0.065 - - 1.75 lbf (7.78 N) 6.25 lbf (27.80 N)
L04-2809 L04-2836 1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 - - 3.00 lbf (13.34 N) 10.50 lbf (46.70 N)
L04-2812 L04-2839 5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 - - 3.75 lbf (16.68 N) 15.50 lbf (68.94 N)
L04-2815 L04-2842 3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 - - 4.50 lbf (20.01 N) 18.50 lbf (82.29 N)
L04-2818 L04-2845 1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 - - 5.00 lbf (22.24 N) 28.00 lbf (124.55 N)
L04-2821 L04-2848 5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 - - 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas Medidas en pulgadas d1
Rosca d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S)
Inicial
Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final
8 x 32* 8 x 36* 10 x 32* 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 0.50 lbf (2.22 N) 0.75 lbf (3.33 N) 1.00 lbf (4.44 N) 1.25 lbf (5.56 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 2.00 lbf (8.89 N) 1.50 lbf (6.67 N) 2.50 lbf (11.12 N) 3.50 lbf (15.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 5.00 lbf (22.24 N) 5.50 lbf (24.46 N) 8.50 lbf (37.80 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 3.00 lbf (13.34 N) 3.75 lbf (16.68 N) 4.50 lbf (20.01 N) 5.00 lbf (22.24 N) 7.00 lbf (31.13 N) 4.75 lbf (21.12 N) 6.25 lbf (27.80 N) 10.50 lbf (46.70 N) 15.50 lbf (68.94 N) 18.50 lbf (82.29 N) 28.00 lbf (124.55 N) 50.00 lbf (222.41 N)
8 x 32* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32* 0.093 0.468 0.065 0.75 lbf (3.33 N) 2.50 lbf (11.12 N) 1.75 lbf (7.78 N) 6.25 lbf (27.80 N)
1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 1.00 lbf (4.44 N) 3.50 lbf (15.56 N) 3.00 lbf (13.34 N) 10.50 lbf (46.70 N)
5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 1.25 lbf (5.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 3.75 lbf (16.68 N) 15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 1.50 lbf (6.67 N) 5.00 lbf (22.24 N) 4.50 lbf (20.01 N) 18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 1.75 lbf (7.78 N) 5.50 lbf (24.46 N) 5.00 lbf (22.24 N) 28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 2.00 lbf (8.89 N) 8.50 lbf (37.80 N) 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
* Estos tamaños vienen con un parche de nylon en lugar de un elemento de bloqueo de nylon