Tipo
BN Acero inoxidable, carga de muelle estándar
BSN Acero inoxidable, carga de muelle alta
Identificación
A Sin elemento de bloqueo
N Con elemento de bloqueo
Tipo: BN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza A - Sin elemento de bloqueo Número de pieza N - Con elemento de bloqueo d1
Tipo BN
Tipo BSN d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo BN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo BSN)
Inicial
Final
6 x 32
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
1 x 8
6 x 32
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.045
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.498
0.380
0.530
0.625
0.750
1.000
1.125
1.250
1.500
2.410
0.060
0.093
0.125
0.187
0.250
0.312
0.500
0.50 lbf (2.22 N)
0.70 lbf (3.11 N)
1.30 lbf (5.78 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.80 lbf (12.45 N)
2.70 lbf (12.01 N)
3.50 lbf (15.56 N)
4.00 lbf (17.79 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.30 lbf (10.23 N)
2.70 lbf (12.01 N)
4.00 lbf (17.79 N)
4.50 lbf (20.02 N)
7.20 lbf (32.03 N)
9.30 lbf (41.37 N)
10.50 lbf (46.71 N)
31.00 lbf (137.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.00 lbf (4.44 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.90 lbf (12.89 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
5.50 lbf (24.46 N)
6.60 lbf (29.35 N)
4.50 lbf (20.02 N)
1.60 lbf (7.12 N)
7.30 lbf (32.47 N)
11.10 lbf (49.38 N)
9.00 lbf (40.03 N)
13.00 lbf (57.83 N)
15.00 lbf (66.72 N)
14.50 lbf (64.5 N)
17.40 lbf (77.4 N)
L04-3734 L04-3767 6 x 32 - 0.045 0.530 0.060 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-3737 L04-3770 8 x 32 - 0.070 0.625 0.093 0.70 lbf (3.11 N) 2.30 lbf (10.23 N) - -
L04-3740 L04-3773 10 x 32 - 0.093 0.750 0.125 1.30 lbf (5.78 N) 2.70 lbf (12.01 N) - -
L04-3743 L04-3776 1/4 x 20 - 0.119 1.000 0.187 1.00 lbf (4.44 N) 4.00 lbf (17.79 N) - -
L04-3746 L04-3779 1/4 x 28 - 0.119 1.000 0.187 1.00 lbf (4.44 N) 4.00 lbf (17.79 N) - -
L04-3749 L04-3782 5/16 x 18 - 0.135 1.000 0.187 1.50 lbf (6.67 N) 4.50 lbf (20.02 N) - -
L04-3752 L04-3785 3/8 x 16 - 0.186 1.125 0.187 2.80 lbf (12.45 N) 7.20 lbf (32.03 N) - -
L04-3755 L04-3788 1/2 x 13 - 0.248 1.250 0.250 2.70 lbf (12.01 N) 9.30 lbf (41.37 N) - -
L04-3758 L04-3791 5/8 x 11 - 0.310 1.500 0.312 3.50 lbf (15.56 N) 10.50 lbf (46.71 N) - -
L04-3761 L04-3794 1 x 8 - 0.498 2.410 0.500 4.00 lbf (17.79 N) 31.00 lbf (137.89 N) - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: BSN - Acero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza A - Sin elemento de bloqueo Número de pieza N - Con elemento de bloqueo d1
Tipo BN
Tipo BSN d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo BN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo BSN)
Inicial
Final
6 x 32
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
1 x 8
6 x 32
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.045
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.498
0.380
0.530
0.625
0.750
1.000
1.125
1.250
1.500
2.410
0.060
0.093
0.125
0.187
0.250
0.312
0.500
0.50 lbf (2.22 N)
0.70 lbf (3.11 N)
1.30 lbf (5.78 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.80 lbf (12.45 N)
2.70 lbf (12.01 N)
3.50 lbf (15.56 N)
4.00 lbf (17.79 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.30 lbf (10.23 N)
2.70 lbf (12.01 N)
4.00 lbf (17.79 N)
4.50 lbf (20.02 N)
7.20 lbf (32.03 N)
9.30 lbf (41.37 N)
10.50 lbf (46.71 N)
31.00 lbf (137.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.00 lbf (4.44 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.90 lbf (12.89 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
5.50 lbf (24.46 N)
6.60 lbf (29.35 N)
4.50 lbf (20.02 N)
1.60 lbf (7.12 N)
7.30 lbf (32.47 N)
11.10 lbf (49.38 N)
9.00 lbf (40.03 N)
13.00 lbf (57.83 N)
15.00 lbf (66.72 N)
14.50 lbf (64.5 N)
17.40 lbf (77.4 N)
L04-3650 L04-3692 - 6 x 32 0.045 0.530 0.060 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.50 lbf (20.02 N)
L04-3653 L04-3695 - 6 x 32 0.045 0.380 0.060 - - 1.00 lbf (4.44 N) 1.60 lbf (7.12 N)
L04-3656 L04-3698 - 8 x 32 0.070 0.625 0.093 - - 2.70 lbf (12.01 N) 7.30 lbf (32.47 N)
L04-3659 L04-3701 - 10 x 32 0.093 0.750 0.125 - - 2.90 lbf (12.89 N) 11.10 lbf (49.38 N)
L04-3662 L04-3704 - 1/4 x 20 0.119 0.750 0.125 - - 2.00 lbf (8.89 N) 9.00 lbf (40.03 N)
L04-3665 L04-3707 - 1/4 x 20 0.119 1.000 0.187 - - 3.00 lbf (13.34 N) 13.00 lbf (57.83 N)
L04-3668 L04-3710 - 1/4 x 28 0.119 1.000 0.187 - - 3.00 lbf (13.34 N) 13.00 lbf (57.83 N)
L04-3671 L04-3713 - 5/16 x 18 0.135 1.000 0.187 - - 3.00 lbf (13.34 N) 15.00 lbf (66.72 N)
L04-3674 L04-3716 - 3/8 x 16 0.186 1.125 0.187 - - 5.50 lbf (24.46 N) 14.50 lbf (64.5 N)
L04-3677 L04-3719 - 1/2 x 13 0.248 1.250 0.250 - - 6.60 lbf (29.35 N) 17.40 lbf (77.4 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1
Tipo BN
Tipo BSN d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo BN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo BSN)
Inicial
Final
6 x 32*
8 x 32*
10 x 32*
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
1 x 8
6 x 32*
8 x 32*
10 x 32*
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.045
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.498
0.380
0.530
0.625
0.750
1.000
1.125
1.250
1.500
2.410
0.060
0.093
0.125
0.187
0.250
0.312
0.500
0.50 lbf (2.22 N)
0.70 lbf (3.11 N)
1.30 lbf (5.78 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.80 lbf (12.45 N)
2.70 lbf (12.01 N)
3.50 lbf (15.56 N)
4.00 lbf (17.79 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.30 lbf (10.23 N)
2.70 lbf (12.01 N)
4.00 lbf (17.79 N)
4.50 lbf (20.02 N)
7.20 lbf (32.03 N)
9.30 lbf (41.37 N)
10.50 lbf (46.71 N)
31.00 lbf (137.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.00 lbf (4.44 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.90 lbf (12.89 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
5.50 lbf (24.46 N)
6.60 lbf (29.35 N)
4.50 lbf (20.02 N)
1.60 lbf (7.12 N)
7.30 lbf (32.47 N)
11.10 lbf (49.38 N)
9.00 lbf (40.03 N)
13.00 lbf (57.83 N)
15.00 lbf (66.72 N)
14.50 lbf (64.5 N)
17.40 lbf (77.4 N)
6 x 32* 6 x 32* 0.045 0.530 0.060 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.50 lbf (20.02 N)
- 6 x 32* 0.045 0.380 0.060 - - 1.00 lbf (4.44 N) 1.60 lbf (7.12 N)
8 x 32* 8 x 32* 0.070 0.625 0.093 0.70 lbf (3.11 N) 2.30 lbf (10.23 N) 2.70 lbf (12.01 N) 7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32* 10 x 32* 0.093 0.750 0.125 1.30 lbf (5.78 N) 2.70 lbf (12.01 N) 2.90 lbf (12.89 N) 11.10 lbf (49.38 N)
- 1/4 x 20 0.119 0.750 0.125 - - 2.00 lbf (8.89 N) 9.00 lbf (40.03 N)
1/4 x 20 1/4 x 20 0.119 1.000 0.187 1.00 lbf (4.44 N) 4.00 lbf (17.79 N) 3.00 lbf (13.34 N) 13.00 lbf (57.83 N)
1/4 x 28 1/4 x 28 0.119 1.000 0.187 1.00 lbf (4.44 N) 4.00 lbf (17.79 N) 3.00 lbf (13.34 N) 13.00 lbf (57.83 N)
5/16 x 18 5/16 x 18 0.135 1.000 0.187 1.50 lbf (6.67 N) 4.50 lbf (20.02 N) 3.00 lbf (13.34 N) 15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 16 3/8 x 16 0.186 1.125 0.187 2.80 lbf (12.45 N) 7.20 lbf (32.03 N) 5.50 lbf (24.46 N) 14.50 lbf (64.5 N)
1/2 x 13 1/2 x 13 0.248 1.250 0.250 2.70 lbf (12.01 N) 9.30 lbf (41.37 N) 6.60 lbf (29.35 N) 17.40 lbf (77.4 N)
5/8 x 11 - 0.310 1.500 0.312 3.50 lbf (15.56 N) 10.50 lbf (46.71 N) - -
1 x 8 - 0.498 2.410 0.500 4.00 lbf (17.79 N) 31.00 lbf (137.89 N) - -
La combinación de filtros no produce resultados.
* Estos tamaños vienen con un parche de nylon en lugar de un elemento de bloqueo de nylon