SPNL Posicionadores de muelle Acero, con vástago de punta de acero, con ranura

Foto

 SPNL Posicionadores de muelle de acero, con vástago de punta de acero, con ranura

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle SPNL se usan en diseños en los que el espacio es limitado, pero se requiere una carrera apreciable del posicionador y altas presiones finales. Se permite el uso cuando las superficies a acoplar deben estar alineadas.

El elemento de bloqueo se provee en forma de parche o de balín y no se recomienda su uso en aplicaciones de aluminio.

Especificación

Alojamiento
Acero, acabado ennegrecido


Vástago de punta
Acero con tratamiento térmico, acabado ennegrecido


Muelle
Acero


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 SPNL Posicionadores de muelle de acero, con vástago de punta de acero, con ranura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SAcero, carga de muelle estándar
SSAcero, carga de muelle alta

Identificación

ASin elemento de bloqueo
NCon elemento de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud lw
Compresión
Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S)
Inicial


Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial


Final
8 x 32*0.0700.4370.0520.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36*0.0700.4370.0520.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32*0.0930.4680.0650.75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)1.75 lbf (7.78 N)6.25 lbf (27.8 N)
1/4 x 200.1190.5310.0781.00 lbf (4.44 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)10.50 lbf (46.7 N)
5/16 x 180.1350.5620.0841.25 lbf (5.56 N)4.00 lbf (17.79 N)3.75 lbf (16.68 N)15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 160.1860.6250.1101.50 lbf (6.67 N)5.00 lbf (22.24 N)4.50 lbf (20.01 N)18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 130.2480.7500.1511.75 lbf (7.78 N)5.50 lbf (24.46 N)5.00 lbf (22.24 N)28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 110.3101.0620.2152.00 lbf (8.89 N)8.50 lbf (37.8 N)7.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
* Estos tamaños vienen con un parche de nylon en lugar de un elemento de bloqueo de nylon

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Tipo


Identificación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.57
In Stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.57
100249$6.02
250499$5.48
≥ 500$4.93
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.005 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
SPNL-8x32-S-ASPNL-8x32-S-NSPNL-8x32-SS-ASPNL-8x32-SS-NSPNL-8x36-S-ASPNL-8x36-S-NSPNL-8x36-SS-ASPNL-8x36-SS-NSPNL-10x32-S-ASPNL-10x32-S-NSPNL-10x32-SS-ASPNL-10x32-SS-NSPNL-1/4x20-S-ASPNL-1/4x20-S-NSPNL-1/4x20-SS-ASPNL-1/4x20-SS-NSPNL-5/16x18-S-ASPNL-5/16x18-S-NSPNL-5/16x18-SS-ASPNL-5/16x18-SS-NSPNL-3/8x16-S-ASPNL-3/8x16-S-NSPNL-3/8x16-SS-ASPNL-3/8x16-SS-NSPNL-1/2x13-S-ASPNL-1/2x13-S-NSPNL-1/2x13-SS-ASPNL-1/2x13-SS-NSPNL-5/8x11-S-ASPNL-5/8x11-S-NSPNL-5/8x11-SS-ASPNL-5/8x11-SS-N