BP Posicionadores de bola Acero, tipo de cuerpo roscado

Foto

BP Émbolos de bola de acero, tipo de cuerpo roscado

Descripción del producto

Información

Los émbolos de bola BP son unidades compactas idóneas para muchas aplicaciones de ubicación o posicionamiento en dados, herramientas especiales, dispositivos de alimentación automáticos, etc., donde se requiere presión de extremo controlada.

Especificación

Cuerpo y resorte
Acero

Bola
Acero inoxidable tipo 440

Color
  • El cuerpo «zincado» indica presión de extremo ligera
  • El cuerpo de óxido «negro» indica presión de extremo estándar
  • El cuerpo con acabado cromado «dorado» indica presión de extremo pesada

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • Los émbolos de bola con rosca tamaño 1/4X20 y más pequeñas con elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
BP Émbolos de bola de acero, tipo de cuerpo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

ASin elemento de bloqueo
NElemento de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2lwColorCarga de muelle (lb) ≈
inicial

extremo
10 x 32*.0937.513.025ZINC.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)
10 x 32*.0937.513.025BLACK1.50 lbf (6.67 N)3.00 lbf (13.34 N)
10 x 32*.0937.513.025GOLD2.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)
1/4 x 20*.1250.531.035ZINC2.00 lbf (8.89 N)4.00 lbf (17.79 N)
1/4 x 20*.1250.531.035BLACK3.00 lbf (13.34 N)7.00 lbf (31.13 N)
1/4 x 20*.1250.531.035GOLD4.00 lbf (17.79 N)12.00 lbf (53.37 N)
5/16 x 18.1560.578.040ZINC2.00 lbf (8.89 N)4.50 lbf (20.01 N)
5/16 x 18.1560.578.040BLACK4.00 lbf (17.79 N)9.00 lbf (40.03 N)
5/16 x 18.1560.578.040GOLD6.00 lbf (26.68 N)17.00 lbf (75.61 N)
3/8 x 16.1875.625.048ZINC2.50 lbf (11.12 N)5.00 lbf (22.24 N)
3/8 x 16.1875.625.048BLACK5.00 lbf (22.24 N)10.00 lbf (44.48 N)
3/8 x 16.1875.625.048GOLD6.00 lbf (26.68 N)21.00 lbf (93.41 N)
1/2 x 13.2813.750.072ZINC3.00 lbf (13.34 N)6.00 lbf (26.68 N)
1/2 x 13.2813.750.072BLACK6.00 lbf (26.68 N)12.00 lbf (53.37 N)
1/2 x 13.2813.750.072GOLD6.00 lbf (26.68 N)30.00 lbf (133.44 N)
5/8 x 11.3750.984.096ZINC4.50 lbf (20.01 N)9.00 lbf (40.03 N)
5/8 x 11.3750.984.096BLACK9.00 lbf (40.03 N)18.00 lbf (80.06 N)
5/8 x 11.3750.984.096GOLD7.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
* Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1
Carga de muelle (final)
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.51
In stock: 230
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.51
100249$3.22
250499$2.93
≥ 500$2.63
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.