DNSP Posicionadores de muelle Acero, con nariz de plástico Delrin

Foto

DNSP Posicionadores de muelle de acero, con nariz de plástico Delrin

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle DNSP ofrecen una vida larga y alta resistencia a los impactos repetidos, humedad, solventes y calor hasta 190 ˚F (88 ˚C). Los posicionadores de plástico Delrin tienen propiedades de aislamiento eléctrico y no estropearán metales blandos, tales como el latón o el aluminio. Tiene una superficie auto-lubricante.

Especificación

Cuerpo y resorte
Acero, acabado de óxido negro

Nariz de plástico Delrin
  • Presión de extremo pesada: «negro»
  • Presión de extremo ligera: «blanco»

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • No se recomienda el elemento de bloqueo de nylon para aplicaciones de aluminio.
  • Los posicionadores de muelle con rosca de tamaño menor a 1/4-20 y elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DNSP Posicionadores de muelle de acero, con nariz de plástico Delrin boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Kperno de plástico, con carga de muelle estándar
KSCuerpo de acero, perno de plástico, con carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
(Forma K)

Rosca

(Forma KS)
d2
+0.000/-0.002
lwCarga de muelle

estándar
inicial

(Forma K)



extremo

(Forma K)


Carga de muelle

pesada
inicial

(Forma KS)



extremo

(Forma KS)
8 x 32*8 x 32*.070.625.093.70 lbf (3.11 N)2.30 lbf (10.23 N)2.70 lbf (12.01 N)7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32*10 x 32*.093.750.1251.30 lbf (5.78 N)2.70 lbf (12.01 N)2.90 lbf (12.89 N)11.10 lbf (49.37 N)
1/4 x 201/4 x 20.1191.00.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.82 N)
1/4 x 281/4 x 28.1181.00.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.82 N)
5/16 x 185/16 x 18.1351.00.1871.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.01 N)3.00 lbf (13.34 N)15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 163/8 x 16.1861.125.1872.80 lbf (12.45 N)7.20 lbf (32.02 N)5.50 lbf (24.46 N)14.50 lbf (64.49 N)
1/2 x 131/2 x 13.2481.250.2502.70 lbf (12.01 N)9.30 lbf (41.36 N)6.60 lbf (29.35 N)17.40 lbf (77.39 N)
5/8 x 115/8 x 11.3101.50.3123.50 lbf (15.56 N)10.50 lbf (46.70 N)10.50 lbf (46.7 N)25.50 lbf (113.42 N)
*Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1(Forma K)
d1 (Forma KS)
Form


Locking Element


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.79
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.79
100249$2.56
250499$2.33
≥ 500$2.09
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.