EN 672 Posicionadores de indexado por palanca Pasador del posicionador de plástico, acero o acero inoxidable

Foto

EN 672 Posicionadores de indexado por palanca de plástico, pasador del posicionador de acero o acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin contratuerca
Diseño original ELESA
código: PMT.200
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin contratuerca
EN 672 Posicionadores de indexado por palanca de plástico, pasador del posicionador de acero o acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin contratuerca EN 672 Posicionadores de indexado por palanca de plástico, pasador del posicionador de acero o acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: AK - con contratuerca EN 672 Posicionadores de indexado por palanca de plástico, pasador del posicionador de acero o acero inoxidable Material: ST - Acero<br />Tipo: A - sin contratuerca EN 672 Posicionadores de indexado por palanca de plástico, pasador del posicionador de acero o acero inoxidable Material: ST - Acero<br />Tipo: AK - con contratuerca

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado por palanca EN 672 se usan en aplicaciones en las que el pasador no siempre debe sobresalir.

Al girar la palanca 180°, el pasador de bloqueo se retira automáticamente. La muesca permite una colocación segura.

Estos posicionadores de indexado de plástico tienen un precio económico.

Especificación

Cuerpo roscado, brazo de la palanca y tuerca
Plástico (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Pasador del posicionador
  • AceroST
    endurecido, acabado ennegrecido
  • Acero inoxidableNI, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4319 (AISI 302)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 672 Posicionadores de indexado por palanca de plástico, pasador del posicionador de acero o acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador-0.004/-0.006
Orificio -0.08
d2
Rosca
d3l1l2l3l4sA/F1A/F2Par
de apriete
máx.
en Nm
Carga
del muelle
en N ≈
inicial



final
.24M 12 x 1.5.612.01.311.021.04.31.55.75.392.02 lbf (9 N)7.87 lbf (35 N)
.31M 16 x 1.5.812.40.391.181.28.39.75.94.712.25 lbf (10 N)8.99 lbf (40 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Rosca d2
Tipo


Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».