GN 113.4 Pasadores de autobloqueo de liberación rápida de servicio pesado Acero inoxidable AISI 630

Foto

GN 113.4 Pasadores de autobloqueo de liberación rápida de servicio pesado, de acero inoxidable AISI 630

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pasadores de liberación rápida de servicio pesado GN 113.4 se utilizan para conectar y fijar rápidamente componentes o piezas de trabajo. Son útiles por su compacidad.
Los pasadores de fijación tienen una alta capacidad de carga, debido a que el pasador está hecho de acero inoxidable de servicio pesado, endurecido y altamente resistente a la abrasión.

Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento, los cuales deben meterse y sacarse de posición con regularidad.

Al presionar el botón pulsador accionado por muelle, ambas bolas se liberan y, al soltarlo, las bolas se bloquean de nuevo.

Especificación

Pasador
  • Acero inoxidable
    AISI 630, Norma Europea núm. 1.4542
  • endurecido por precipitación, revestimiento duro

Bola
Acero inoxidable
AISI 420C, Norma Europea núm. 1.3541

Muelle
Acero inoxidable
AISI 631, Norma Europea núm. 1.4568

Resistente a temperaturas de hasta 480 °F (250 °C)

Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111 / GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 113.4 Pasadores de autobloqueo de liberación rápida de servicio pesado, de acero inoxidable AISI 630 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
-0.04
-0.08
l1 d2d3l2 l3 Carga en kN ≈
Resistencia a la cizalladura
de dos lados
de acuerdo con DIN 50141
(Resistencia a la ruptura)
.20.39.59.79.981.18----.22.39.24.875395 lbf (24 kN)
.24.39.59.79.981.181.381.571.771.97.28.39.28.877868 lbf (35 kN)
.31.79.981.181.381.571.771.97--.37.55.321.0614163 lbf (63 kN)
.39.79.981.181.381.571.771.972.36-.47.55.381.0622481 lbf (100 kN)
.47.981.181.381.571.771.972.362.763.15.57.79.421.2632372 lbf (144 kN)
.631.181.381.571.771.972.362.763.15-.75.79.551.2657776 lbf (257 kN)
.792.363.153.944.72-----.981.10.811.5490598 lbf (403 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$31.85
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$31.85
100249$29.19
250499$26.54
≥ 500$23.89
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».