GN 113.7 Pasadores de fijación con bolas con jaladera en T de plástico Acero inoxidable AISI 303, Norma Europea 1.4305

Foto

GN 113.7 Pasadores de fijación con bola con jaladera en T de plástico, acero inoxidable AISI 303, Norma Europea 1.4305

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pasadores de liberación rápida GN 113.7 se utilizan para conectar y fijar rápidamente componentes o piezas de trabajo.
Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento, los cuales deben meterse y sacarse de posición con regularidad.

Al presionar el botón pulsador accionado por muelle, ambas bolas se liberan y, al soltarlo, las bolas se bloquean de nuevo.

Los valores de carga proporcionados a la tensión de cizalladura en la tabla anterior son obtenidos únicamente de manera teórica e indicativa. Son valores recomendados no vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Posicionador
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Jaladera en T
  • Plástico (poliamida PA)
  • negro
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Bola
Acero inoxidable
AISI 420C, Norma Europea núm. 1.3541

Muelle
Acero inoxidable
Material Alemán núm. 1.4565



Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111 / GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 113.7 Pasadores de fijación con bola con jaladera en T de plástico, acero inoxidable AISI 303, Norma Europea 1.4305 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 l1 d2d3d4l2 l3mOrificio de
ubicación

Carga en kN ≈
Resistencia a la cizalladura
de dos lados
de acuerdo con DIN 50141
(Resistencia a la ruptura)
.20.39.59.79.981.18----.221.57.53.24.98.61.203147 lbf (14 kN)
.24.39.59.79.981.181.381.571.771.97.281.57.53.28.98.61.244721 lbf (21 kN)
.31.79.981.181.381.571.771.97--.371.89.71.321.22.81.318543 lbf (38 kN)
.39.79.981.181.381.571.771.972.36-.471.89.71.381.22.81.3913489 lbf (60 kN)
.47.981.181.381.571.771.972.362.763.15.572.28.94.421.441.08.4719558 lbf (87 kN)
.631.181.381.571.771.972.362.763.15-.752.28.94.551.441.08.6334845 lbf (155 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$28.87
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$28.87
100249$26.47
250499$24.06
≥ 500$21.65
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».