GN 114.2 Pasadores de liberación rápida Acero, vástago de acero y pasadores sujetadores de acero inoxidable

Foto

GN 114.2 Pasadores de liberación rápida de acero, vástago de acero y pasadores sujetadores de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pasadores de liberación rápida GN 114.2 se utilizan para la fijación, conexión o bloqueo rápido de diversos sistemas de nivelación y fijación. Una aplicación típica son los pasadores de posición, los cuales deben retirarse y volver a instalarse con frecuencia.

Los trinquetes rectangulares hechos de chapa metálica de acero inoxidable mantienen al pasador de fijación en una posición axial en el orificio. Éste puede retraerse al presionar el botón. Una vez liberado, regresa al muelle de presión a su posición de bloqueo.

Los dos pasadores sujetadores pueden retraerse al presionar el botón. Cuando son liberados, los pasadores regresarán nuevamente a la posición sujetadora.
La forma rectangular de los pasadores sujetadores de acero inoxidable crea un área de contacto lineal, la cual incrementa la resistencia de cizalladura axial.

Los valores de carga axial en la tabla se obtuvieron de pruebas a temperatura ambiente. Representan ~50% de la carga de cizalladura media medida.

Especificación

Eje del pasador de liberación
  • Acero
  • zincado, pasivado azul

Pasadores sujetadores
Acero inoxidable (chapa)
AISI 304, Norma Europea núm. 1.4301

Perilla
  • Plástico (poliamida PA)
  • gris-negro
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Botón pulsador / deslizador
  • Plástico
  • Botón pulsador: rojo
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Muelle
Acero inoxidable
AISI 301, Norma Europea núm. 1.4310

Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 114.2 Pasadores de liberación rápida de acero, vástago de acero y pasadores sujetadores de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 l1 
tamaño mínimo
abd2d3d4d5l2l3Carga en kN ≈
(Fuerza de cizalladura
bilateral)
consulte la información
.24.39.47.63.79.981.181.381.571.771.97.09.02.30.23.591.18.28.833147 lbf (14 kN)
.31.63.79.981.181.381.571.771.97--.11.02.39.31.591.18.33.836295 lbf (28 kN)
.39.79.981.181.381.571.771.972.36--.13.04.47.39.711.34.391.028543 lbf (38 kN)
.47.981.181.381.571.771.972.362.763.15-.15.04.55.47.711.34.441.0213713 lbf (61 kN)
.631.181.381.571.771.972.362.763.15--.19.05.75.63.871.57.561.2625403 lbf (113 kN)
.791.181.381.571.771.972.362.763.15--.19.05.91.78.981.57.581.3042039 lbf (187 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$11.19
100249$10.26
250499$9.33
≥ 500$8.39
Peso: 0.025 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.