GN 114.3 Pasadores de liberación rápida Vástago y pasadores sujetadores de acero inoxidable

Foto

GN 114.3 Vástago de acero inoxidable y pasadores sujetadores, pasadores de liberación rápida

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pasadores de liberación rápida con botón pulsador GN 114.3 se utilizan para la fijación, conexión o bloqueo rápidos de diversos sistemas de nivelación y fijación. Una aplicación típica son los pasadores de posición, los cuales deben retirarse y volver a instalarse con frecuencia.

Los trinquetes rectangulares hechos de chapa metálica de acero inoxidable mantienen al pasador de fijación en una posición axial en el orificio. Éste puede retraerse al presionar el botón. Una vez liberado, regresa al muelle de presión a su posición de bloqueo.

Los dos pasadores sujetadores pueden retraerse al presionar el botón. Cuando son liberados, los pasadores regresarán nuevamente a la posición sujetadora.
La forma rectangular de los pasadores sujetadores de acero inoxidable crea un área de contacto lineal, la cual incrementa la resistencia de cizalladura axial.

Los valores de carga axial a la tensión de cizalladura en la tabla se obtienen de forma teórica e indicativa solamente, sin tomar en cuenta los factores de seguridad.

Especificación

Perilla / botón pulsador / varilla de empuje
  • Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Perilla: gris-negro
  • Botón pulsador: rojo

Eje del pasador de liberación
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Pasadores sujetadores
Acero inoxidable
AISI 304 (chapa), Norma Europea núm. 1.4301

Muelle
Acero inoxidable
AISI 301, Norma Europea núm. 1.4310

Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 114.3 Vástago de acero inoxidable y pasadores sujetadores, pasadores de liberación rápida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 l1
minimum size
abd2d3d4d5l2l3Load in kN ≈
(Double sided
shear force)
see
information
.24.39.47.63.79.981.181.381.571.771.97.09.02.30.23.591.18.28.833822 lbf (17 kN)
.31.63.79.981.181.381.571.771.97--.11.02.39.31.591.18.33.837868 lbf (35 kN)
.39.79.981.181.381.571.771.972.36--.13.04.47.39.711.34.391.0210566 lbf (47 kN)
.47.981.181.381.571.771.972.362.763.15-.15.04.55.47.711.34.441.0216861 lbf (75 kN)
.631.181.381.571.771.972.362.763.15--.19.05.75.63.871.57.561.2631024 lbf (138 kN)
.791.181.381.571.771.972.362.763.15--.19.05.91.78.981.57.581.3051256 lbf (228 kN)

Armar y cotizar.

d1
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$12.23
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$12.23
100249$11.21
250499$10.19
≥ 500$9.17
Peso: 0.025 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».