GN 124 Pasadores de liberación rápida Vástago de acero inoxidable, con fijación axial (retenedor de bola)

Foto

GN 124 Pasadores de liberación rápida con vástago de acero inoxidable, con fijación axial (retenedor de bola)

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pasadores de liberación rápida GN 124 se utilizan para la fijación, conexión o bloqueo rápido de diversos sistemas de nivelación y fijación.

A diferencia de los pasadores de fijación con bolas GN 113, GN 113.2 y GN 113.3, las bolas son activadas por muelle y no están bloqueadas de manera rígida, lo que genera una resistencia de retención axial relativamente baja.

Los valores de carga axial en la tabla se obtuvieron de pruebas a temperatura ambiente. Representan ~50% de la carga de cizalladura media medida.

Especificación

Posicionador
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Perilla
  • Plástico tecnopolímero (poliamida PA)
  • negro, acabado mate
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Bola
Acero inoxidable
AISI 420C, Norma Europea núm. 1.3451

Muelle
Acero inoxidable
AISI 631, Norma Europea núm. 1.4568



Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cables de retención GN 111.2

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 124 Pasadores de liberación rápida con vástago de acero inoxidable, con fijación axial (retenedor de bola) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 l1d2d3d4l2l3Locating
bore
Axial
holding force
in N ≈
Load in kN ≈
(Double sided shear force)
according DIN 50141
.24.39.59.79.981.181.97.26.57.98.20.89.241.80 lbf (8 N)4946 lbf (22 kN)
.31.59.79.981.181.97-.34.57.98.25.89.313.37 lbf (15 N)8992 lbf (40 kN)
.39.59.79.981.181.97-.47.731.22.341.06.396.74 lbf (30 N)13938 lbf (62 kN)
.47.791.181.571.97--.57.731.22.371.06.477.19 lbf (32 N)20233 lbf (90 kN)

Armar y cotizar.

d1
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$19.66
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$19.66
100249$18.02
250499$16.39
≥ 500$14.75
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».