GN 124.2 Pasadores de liberación rápida Vástago de acero inoxidable, con fijación axial (retenedor de bola)

Foto

GN 124.2 Pasadores de liberación rápida con vástago de acero inoxidable, con fijación axial (retenedor de bola)

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pasadores de liberación rápida GN 124.2 se utilizan para la fijación, conexión y bloqueo rápido de diversos sistemas de plantillas y accesorios.

Las bolas de bloqueo se mantienen en su lugar mediante un muelle de presión y, por lo tanto, no están bloqueadas de manera rígida. Los pernos pueden insertarse y retirarse del agujero de posición de forma rápida y fácil.

Las tensiones de cizalladura nominal de la sección transversal de los pernos son valores de guía teóricos únicamente y no constituyen garantía alguna. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Esta norma reemplaza a los pasadores de liberación rápida GN 124 previos.

Especificación

Posicionador
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Perilla
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • gris-negro
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Bola
Acero inoxidable AISI 420C, Norma Europea núm. 1.3451

Muelle
Acero inoxidable AISI 631, Norma Europea núm. 1.4568


Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cables de retención GN 111.2

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 124.2 Pasadores de liberación rápida con vástago de acero inoxidable, con fijación axial (retenedor de bola) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 l1d2d3kl2l3Orificio
de posición
Fuerza de
sujeción axial
en N ≈
Carga en kN ≈
(Fuerza de cizalladura bilateral)
de acuerdo con DIN 50141
.24.39.59.79.981.181.971.02.69.26.87.20.241.80 lbf (8 N)4946 lbf (22 kN)
.31.59.79.981.181.97-1.02.69.34.87.25.313.37 lbf (15 N)8992 lbf (40 kN)
.39.59.79.981.181.97-1.34.91.471.12.34.396.74 lbf (30 N)13938 lbf (62 kN)
.47.791.181.571.97--1.34.91.571.12.37.477.19 lbf (32 N)20233 lbf (90 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$17.06
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$17.06
100249$15.64
250499$14.22
≥ 500$12.79
Peso: 0.029 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.