GN 214.2 Pasadores de liberación rápida Vástago y pasadores sujetadores de acero, botón pulsador de plástico y anillo de elevación

Foto

GN 214.2 Pasadores de liberación rápida, vástago y pasadores sujetadores de acero, botón pulsador de plástico y anillo de elevación

Descripción del producto

Información

Los pasadores de liberación rápida GN 214.2 se utilizan para la fijación, conexión y bloqueo rápido de diversos sistemas de plantillas y accesorios.

Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento, los cuales deben retirarse y volver a instalarse con frecuencia.
Los dos pasadores sujetadores pueden retraerse al presionar el botón. Cuando son liberados, los pasadores regresarán nuevamente a la posición sujetadora.

La forma rectangular de los pasadores sujetadores de acero inoxidable crea un área de contacto lineal, la cual incrementa la resistencia de cizalladura axial.
Este tipo con anillo de elevación giratorio es ideal para su utilización en espacios confinados.

Deslizador / botón pulsador, resistente a temperaturas de hasta 176 ˚F (80 ˚C)
Los valores de carga axial a la tensión de cizalladura en la tabla se obtienen de forma teórica e indicativa solamente, sin tomar en cuenta los factores de seguridad.

Especificación

Eje del pasador de liberación
  • Acero
  • zincado, acabado pasivado azul

Pasador sujetador
Chapa metálica de acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301
(AISI 304)

Anillo de elevación
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 14310 (AISI 301)

Botón pulsador y deslizador
  • Plástico
  • Botón pulsador rojo
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)

Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas de acero inoxidable GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 214.2 Pasadores de liberación rápida, vástago y pasadores sujetadores de acero, botón pulsador de plástico y anillo de elevación boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 l1 
Tamaño mínimo
abd2d3d4d5l2l3Carga en kN ≈
(Fuerza de cizalladura
bilateral)
consulte
la información
.24.39.47.63.79.981.181.381.571.771.97.09.02.30.23.47.91.281.503147 lbf (14 kN)
.31.63.79.981.181.381.571.771.97--.11.02.39.31.47.91.331.506295 lbf (28 kN)
.39.79.981.181.381.571.771.972.36--.13.04.47.39.631.10.391.658543 lbf (38 kN)
.47.981.181.381.571.771.972.362.763.15-.15.04.55.47.631.10.441.6513713 lbf (61 kN)
.631.181.381.571.771.972.362.763.15--.19.05.75.63.791.26.561.8325403 lbf (113 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$13.09
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$13.09
100249$12.00
250499$10.91
≥ 500$9.82
Peso: 0.038 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.