GN 313 Pernos de muelle Acero, posicionador en posición normal retraído

Foto

GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: AK - con contratuerca, con perilla de elevación<br />Identificación núm. : 1 - Pasador sin rosca hembra
Material: AK - con contratuerca, con perilla de elevación
Identificación núm. : 1 - Pasador sin rosca hembra
GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: AK - con contratuerca, con perilla de elevación<br />Identificación núm. : 1 - Pasador sin rosca hembra GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: A - sin contratuerca, con perilla<br />Identificación núm. : 1 - Pasador sin rosca hembra GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: A - sin contratuerca, con perilla<br />Identificación núm. : 2 - Pasador con rosca hembra GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: AK - con contratuerca, con perilla de elevación<br />Identificación núm. : 2 - Pasador con rosca hembra GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: D - sin contratuerca, sin perilla<br />Identificación núm. : 1 - Pasador sin rosca hembra GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: D - sin contratuerca, sin perilla<br />Identificación núm. : 2 - Pasador con rosca hembra GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: DK - con contratuerca, sin perilla<br />Identificación núm. : 1 - Pasador sin rosca hembra GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído Material: DK - con contratuerca, sin perilla<br />Identificación núm. : 2 - Pasador con rosca hembra

Descripción del producto

Información

El posicionador en los pernos de muelle GN 313 no sobresale en la posición inoperante.

Puede operarse de forma manual, o en el caso de los tipos D y DK, de forma mecánica (cilindro neumático, placa excéntrica, etc.), donde sobresaldrá tan sólo mientras esté siendo operado.
Las versiones tipo 1 presentan posicionadores sin rosca interna, mientras que las versiones tipo 2 tienen una rosca interna en el posicionador.

Un ejemplo de aplicación para el tipo 2 sería utilizar la rosca interna en el lado de presión, para la operación de pernos de presión especiales o arreglo de barras.

Especificación

Cuerpo roscado
  • AceroST
  • acabado de óxido negro

Pasador del posicionador
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
  • niquelado químicamente

Perilla
  • Plástico (poliamida PA)
  • negro, mate
  • no desmontable

Tuerca de bloqueo
  • AceroST
  • acabado de óxido negro
  • DIN 439 / ISO 8675


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 313 Acero / Posicionadores de muelle con perilla de plástico, posicionador en posición normal retraído boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca, con perilla
AKcon contratuerca, con perilla de elevación
Dsin contratuerca, sin perilla
DKcon contratuerca, sin perilla

Identificación núm.

1Pasador sin rosca hembra
2Pasador con rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro de pasador, -0.02 / - 0.04
Se ajusta en el orificio H7
d2
Rosca
externa
d3
Rosca
externa
d4l1l2
l3l4t
Carga
de muelle
mín. en N≈
inicial


final
.20M 10 x 1M 3.63.24.871.651.14.281.80 lbf (8 N)4.50 lbf (20 N)
.24M 12 x 1.5M 4.75.281.021.931.38.282.02 lbf (9 N)6.29 lbf (28 N)
.31M 16 x 1.5M 5.91.351.342.561.89.352.70 lbf (12 N)8.99 lbf (40 N)
.39M 20 x 1.5M 61.10.431.693.072.24.474.95 lbf (22 N)11.24 lbf (50 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Material




Identificación núm.


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.02
In stock: 30
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$13.02
100249$11.94
250499$10.85
≥ 500$9.77
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».