GN 612.10 Posicionadores de indexado por palanca Zinc fundido a presión, con brida para fijación en superficie

Foto

GN 612.10 Posicionadores de indexado por palanca, de zinc fundido a presión, con brida para fijación en superficie

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado por palanca GN 612.10 se usan cuando el posicionador no debe sobresalir en ningún momento. Al girar la palanca 180°, el pasador del posicionador se retira automáticamente. La muesca permite una colocación segura.

Especificación

Alojamiento del posicionador
Zinc fundido a presión
revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Pasador del posicionador
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Palanca del pestillo
Plástico (poliamida PA)
  • negro, mate
  • no desmontable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 612.10 Posicionadores de indexado por palanca, de zinc fundido a presión, con brida para fijación en superficie boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Posicionador -0.05
Orificio 
l2d2h1h2kl1l3l4l5sCarga de muelle en N ≈
inicial

final    
.24.39.63.63.39.181.101.81.391.181.57.632.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
.31.39.63.63.39.181.101.81.391.181.57.632.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
.31.47.71.79.39.181.262.24.471.461.77.794.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)
.39.39.63.63.39.181.101.81.391.181.57.632.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
.39.47.71.79.39.181.262.24.471.461.77.794.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)
.47.47.71.79.39.181.262.24.471.461.77.794.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud del perno l2
Diámetro externo d2
Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$10.88
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$10.88
100249$9.97
250499$9.07
≥ 500$8.16
Peso: 0.116 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.