GN 612.8 Posicionadores de indexado por palanca Zinc fundido a presión

Foto

GN 612.8 Posicionadores de indexado por palanca, de zinc fundido a presión Tipo: AK - con contratuerca
Tipo: AK - con contratuerca
GN 612.8 Posicionadores de indexado por palanca, de zinc fundido a presión Tipo: AK - con contratuerca GN 612.8 Posicionadores de indexado por palanca, de zinc fundido a presión Tipo: A - sin contratuerca

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado por palanca GN 612.8 se usan en aplicaciones en las que el pasador no siempre debe sobresalir.

Al girar la palanca 180°, el pasador de bloqueo se retira automáticamente. La muesca permite una colocación segura.

Estos posicionadores de indexado de zinc fundido a presión tienen un precio económico.

Especificación

Cuerpo roscado
  • Zinc fundido a presión
  • resistente a la corrosión
    revestimiento ZNDG Pass nano®
  • color antracita

Pasador del posicionador
  • Acero
  • zincado, pasivado azul

Brazo de la palanca
  • Plástico (poliamida PA)
  • negro, mate
  • no desmontable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 612.8 Posicionadores de indexado por palanca, de zinc fundido a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador -0.05
Orificio +0.004/+0.002
d2
Rosca
l1l2l3l4A/FCarga de muelle en N ≈
inicial

final
.16M 12 x 1.51.89.31.98.98.511.80 lbf (8 N)4.95 lbf (22 N)
.20M 12 x 1.51.89.31.98.98.511.80 lbf (8 N)4.95 lbf (22 N)
.24M 12 x 1.51.89.31.98.98.511.80 lbf (8 N)4.95 lbf (22 N)
.24M 16 x 1.52.22.391.101.18.712.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
.31M 16 x 1.52.22.391.101.18.712.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
.31M 20 x 1.52.74.471.421.46.874.50 lbf (20 N)12.59 lbf (56 N)
.39M 16 x 1.52.22.391.101.18.712.47 lbf (11 N)6.74 lbf (30 N)
.39M 20 x 1.52.74.471.421.46.874.50 lbf (20 N)12.59 lbf (56 N)
.47M 20 x 1.52.74.471.421.46.874.50 lbf (20 N)12.59 lbf (56 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Rosca de boquilla d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.06
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.06
100249$7.39
250499$6.72
≥ 500$6.04
Peso: 0.108 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».