GN 712 Posicionadores de indexado por palanca Posicionador de acero, en posición normal saliente

Foto

GN 712 Posicionadores de indexado por palanca, de acero, posicionador en posición normal saliente  Tipo: S - con posición de reposo de seguridad, sin contratuerca
Tipo: S - con posición de reposo de seguridad, sin contratuerca
GN 712 Posicionadores de indexado por palanca, de acero, posicionador en posición normal saliente  Tipo: S - con posición de reposo de seguridad, sin contratuerca GN 712 Posicionadores de indexado por palanca, de acero, posicionador en posición normal saliente  Tipo: A - sin posición de reposo, sin contratuerca GN 712 Posicionadores de indexado por palanca, de acero, posicionador en posición normal saliente  Tipo: AK - sin posición de reposo, con contratuerca GN 712 Posicionadores de indexado por palanca, de acero, posicionador en posición normal saliente  Tipo: R - con posición de reposo, sin contratuerca GN 712 Posicionadores de indexado por palanca, de acero, posicionador en posición normal saliente  Tipo: RK - con posición de reposo, con contratuerca GN 712 Posicionadores de indexado por palanca, de acero, posicionador en posición normal saliente  Tipo: SK - con posición de reposo de seguridad, con contratuerca

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado por palanca GN 712 se en aplicaciones en las que el posicionador no debe sobresalir continuamente. Cuando le palanca se gira 90 o 120 grados a la izquierda, el posicionador se desplaza hacia una abertura curva en el cuerpo. Es entonces cuando el posicionador se retrae.

Según el tipo, el posicionador regresa a su posición original saliente mediante un muelle (Tipo A), se mantiene en la posición saliente (Tipo R), o se bloquea para evitar que funcione accidentalmente (Tipo S).

A fin de mover el posicionador, la versión de seguridad del Tipo S requiere que la palanca se eleve adicionalmente.

Cada versión tiene sus ventajas:

Tipo A/AK: Después de girar la palanca a la izquierda 90 grados para que retraiga el vástago del posicionador, este sobresale automáticamente al soltar la palanca gracias al muelle.

Tipo R/RK: Después de girar la palanca a la derecha 120 grados para que sobresalga el vástago del posicionador, hay una posición de reposo para el vástago guía que retiene, mediante el muelle, al vástago del posicionador replegado en su lugar. Al girar la palanca a la derecha se libera el vástago del posicionador hacia su posición normal saliente.

Tipo S/SK: Después de girar la palanca a la derecha 120 grados para que sobresalga el vástago del posicionador, hay una posición de reposo y aseguramiento para el vástago guía que retiene, mediante el muelle, al vástago del posicionador replegado en su lugar. Al jalar hacia arriba, girar la palanca a la derecha y soltarla, el vástago del posicionador sobresale en su posición normal.

Especificación

Cuerpo
  • Acero
  • zincado, pasivado azul

Pasador del posicionador
Acero inoxidable
AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Brazo de la palanca
  • Plástico (poliamida PA)
  • negro, mate
  • no desmontable

Contratuerca
  • Acero
  • zincado
  • ISO 8675


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versión en acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 712 Posicionadores de indexado por palanca, de acero, posicionador en posición normal saliente  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin posición de reposo, sin contratuerca
AKsin posición de reposo, con contratuerca
Rcon posición de reposo, sin contratuerca
RKcon posición de reposo, con contratuerca
Scon posición de reposo de seguridad, sin contratuerca
SKcon posición de reposo de seguridad, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador
-0.002
Orificio G7
d2
Rosca
d3l1l2l3
mín.
l4Carga de muelle en N≈
inicial

final
.24M 16 x 1.5.632.01.311.381.261.46 lbf (6.5 N)4.50 lbf (20 N)
.31M 16 x 1.5.632.01.311.381.261.46 lbf (6.5 N)4.50 lbf (20 N)
.39M 16 x 1.5.632.01.311.381.261.46 lbf (6.5 N)4.50 lbf (20 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Rosca de boquilla d2
Tipo






Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.110 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».